Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Beschermpluggen zijn een praktische keuze voor het afsluiten van een breed scala aan gaten of boringen tijdens productieprocessen of transport, en kunnen worden aangebracht op afgewerkte producten. Ontworpen om de gebruiker te beschermen tegen ruwe oppervlakken veroorzaakt door scherp gesneden gatranden. De verschillende stijlen die beschikbaar zijn in ons assortiment kunnen tevens worden gebruikt om bescherming te bieden tegen het binnendringen van verontreinigingen.
Ze zijn eenvoudig te installeren en te verwijderen met één druk op de knop. Ze worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medisch, automotive, voeding en drank, en industriële machines.
Beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie.
Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Naturel Serie: , SR1011
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Kopvorm | h | Kleur | H | d | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2212 - € 0,4042 | Vraag de levertijd aan hier |
1.24 in
31.5 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
2
|
||
| € 0,1319 - € 0,1319 | 2496 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
1
|
||
| € 0,0894 - € 0,1573 | 25200 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.228 in
5.8 mm
|
Naturel
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
1
|
||
| € 0,1002 - € 0,1002 | 306434 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
Bol
|
0.276 in
7.0 mm
|
Wit
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| € 0,1723 - € 0,3158 | 9446 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
Naturel
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
| € 0,3142 - € 0,3142 | 11948 Op voorraad |
1.37 in
34.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturel
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1
|
||
| € 0,0643 - € 0,1124 | 11400 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1
|
||
| € 0,1002 - € 0,1398 | 397 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Bol
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wit
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
4
|
||
| € 0,1002 - € 0,1398 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
Bol
|
0.256 in
6.5 mm
|
Wit
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
4
|
||
| € 0,1094 - € 0,1215 | 59240 Op voorraad |
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
3
|
||
| € 0,1002 - € 0,1398 | 218 Op voorraad |
0.728 in
18.5 mm
|
Bol
|
0.354 in
9.0 mm
|
Zwart
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
4
|
||
| 10258637 | € 3,0665 - € 3,0665 | 1010 Op voorraad |
4.843 in
123.0 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Naturel
|
0.803 in
20.4 mm
|
4.398 in
111.7 mm
|
1
|
|
| € 0,0838 - € 0,0931 | 12446 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
2
|
||
| € 0,1636 - € 0,1818 | 5190 Op voorraad |
1.008 in
25.6 mm
|
|
0.496 in
12.6 mm
|
Naturel
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
| € 0,4287 - € 0,4287 | 4720 Op voorraad |
1.591 in
40.4 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturel
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.48 in
37.6 mm
|
1
|
||
| € 0,1002 - € 0,1398 | 557 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
Bol
|
0.354 in
9.0 mm
|
Wit
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| € 0,1002 - € 0,1002 | 81199 Op voorraad |
0.295 in
7.5 mm
|
Bol
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zwart
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
2
|
||
| € 0,0572 - € 0,0993 | 30000 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Naturel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
2
|
||
| € 0,1455 - € 0,2654 | 6500 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
Naturel
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
| € 0,0793 - € 0,0881 | 8157 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan