Menu Search

Beschermslang voor glasvezel - Duplexer

Op voorraad

Het nylon duplex-verdeelstuk met buigbegrenzing voor glasvezel maakt het mogelijk om kabels met aramide weefsel uit te breken en mechanisch af te sluiten. Zorgt voor een gamma aan ingangsadapters voor OFBLT, glasvezelbundels en verbindingskabels met een diameter tussen 2.5 en 7.0 mm. Beschikbaar in zwart, blauw en groen. UL94 V0-classificatie.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
4 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Totale lengte Kleur Type kabel Totale breedte Totale hoogte Bestellen
€ 4,1954 - € 4,1954 Vraag de levertijd aan hier
49.6 mm
Zwart
2.5 - 3.5 mm
16.2 mm
8.0 mm
€ 4,1954 - € 4,1954 6368 Op voorraad
49.6 mm
Groen
5.1 - 6.0 mm
16.2 mm
8.0 mm
€ 5,5532 - € 5,5532 Vraag de levertijd aan hier
49.6 mm
Blauw
6.35 mm OFBLT
16.2 mm
8.0 mm
€ 29,4569 - € 29,4569 Vraag de levertijd aan hier
49.6 mm
Blauw
3.0 - 4.0 mm
16.2 mm
8.0 mm
N/A Zwart PA 2,5 - 3,5 mm

10315927

Prijsbereik
€ 4,1954 - € 4,1954

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Type kabel
    2.5 - 3.5 mm
  • Diameter
    16.2 mm
  • Totale hoogte
    8.0 mm
  • Totale lengte
    49.6 mm
N/A Groen PA 5,1 - 6,0 mm

10315941

Prijsbereik
€ 4,1954 - € 4,1954

Voorraadniveaus
6368 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Groen
  • Type kabel
    5.1 - 6.0 mm
  • Diameter
    16.2 mm
  • Totale hoogte
    8.0 mm
  • Totale lengte
    49.6 mm
N/A Blauw PA 6.35 mm OFBLT

10315965

Prijsbereik
€ 5,5532 - € 5,5532

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Blauw
  • Type kabel
    6.35 mm OFBLT
  • Diameter
    16.2 mm
  • Totale hoogte
    8.0 mm
  • Totale lengte
    49.6 mm
N/A Blauw PA 3,0 - 4,0 mm

10315934

Prijsbereik
€ 29,4569 - € 29,4569

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Blauw
  • Type kabel
    3.0 - 4.0 mm
  • Diameter
    16.2 mm
  • Totale hoogte
    8.0 mm
  • Totale lengte
    49.6 mm