Menu Search

Bindringen

Op voorraad

Bindingsringen zijn ideaal voor het vasthouden van meerdere stukken drukmateriaal, het samenbinden van uurwerken of het creëren van monsterboeken. Deze duurzame veelzijdige ringen hebben een kliksluiting om artikelen bij elkaar te houden.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
8 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Ringvorm Totale lengte Totale breedte Bestellen
€ 0,3173 - € 0,3737 11280 Op voorraad
Cirkel
€ 0,089 - € 0,1055 44395 Op voorraad
Ovaal
30.0 mm
€ 0,0881 - € 0,1055 24582 Op voorraad
Rond
€ 0,3127 - € 0,3676 7700 Op voorraad
Peer
70.0 mm
35.0 mm
€ 0,1617 - € 0,1906 64153 Op voorraad
Cirkel
€ 0,1449 - € 0,1723 124649 Op voorraad
Cirkel
€ 0,2547 - € 0,3081 17800 Op voorraad
Cirkel
€ 0,1525 - € 0,1815 51 Op voorraad
Cirkel
Bindring 50.0 mm (DIA) Staal

10381373

Prijsbereik
€ 0,3737 - € 0,3173

Voorraadniveaus
11280 Op voorraad
Kenmerken
  • Massief materiaal
    Staal
  • Ringvorm
    Cirkel
  • Totale diameter
    50.0 mm
  • Goederencode
    7326909890
Popring 11.0 mm PP Wit

10379776

Prijsbereik
€ 0,1055 - € 0,089

Voorraadniveaus
44395 Op voorraad
Kenmerken
  • Massief materiaal
    Polypropyleen
  • Ringvorm
    Ovaal
  • Totale diameter
    11.0 mm
  • Totale lengte
    30.0 mm
  • Prijs per stuk inclusief BTW
    0.1218 GBP
Popring 15.0 mm PP Wit

10379769

Prijsbereik
€ 0,1055 - € 0,0881

Voorraadniveaus
24582 Op voorraad
Kenmerken
  • Massief materiaal
    Polypropyleen
  • Ringvorm
    Rond
  • Totale diameter
    15.0 mm
  • Prijs per stuk inclusief BTW
    0.1087 GBP
  • Goederencode
    3926909790
Bindring 35.0 mm (DIA) Staal

10388570

Prijsbereik
€ 0,3676 - € 0,3127

Voorraadniveaus
7700 Op voorraad
Kenmerken
  • Massief materiaal
    Staal
  • Ringvorm
    Peer
  • Totale diameter
    35.0 mm
  • Totale lengte
    70.0 mm
  • Totale breedte
    35.0 mm
Bindring 38.0 mm (DIA) Staal

10379806

Prijsbereik
€ 0,1906 - € 0,1617

Voorraadniveaus
64153 Op voorraad
Kenmerken
  • Massief materiaal
    Staal
  • Ringvorm
    Cirkel
  • Totale diameter
    38.0 mm
  • Goederencode
    7326909890
Bindring;Staal;20.0 mm (OD)

10379783

Prijsbereik
€ 0,1723 - € 0,1449

Voorraadniveaus
124649 Op voorraad
Kenmerken
  • Massief materiaal
    Staal
  • Ringvorm
    Cirkel
  • Totale diameter
    20.0 mm
  • Goederencode
    7318190090
Bindring 14.0 mm (DIA) Staal

10381366

Prijsbereik
€ 0,3081 - € 0,2547

Voorraadniveaus
17800 Op voorraad
Kenmerken
  • Massief materiaal
    Staal
  • Ringvorm
    Cirkel
  • Totale diameter
    14.0 mm
  • Goederencode
    7326909890
Bindring 25.0 mm (DIA) Staal

10379790

Prijsbereik
€ 0,1815 - € 0,1525

Voorraadniveaus
51 Op voorraad
Kenmerken
  • Massief materiaal
    Staal
  • Ringvorm
    Cirkel
  • Totale diameter
    25.0 mm
  • Goederencode
    7318190090