Menu Search

We vonden 72 producttypes voor Point of Sale

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Point of Sale


Adapter plug voor flessen

Doseerpluggen

Anti-ratelringen

Anti-ratelringen helpen trillingen te voorkomen bij telescopische buizen die vaak rammelen bij montage.

Deze ringen helpen de prestaties van de buizen te optimaliseren en verminderen slijtage veroorzaakt door continue trillingen. Ze helpen ook bij geluidspreventie. Bovendien bedekken de ringen ook de aansluiting en bieden een net, afgewerkt uiterlijk voor uw toepassing.

  • Materiaal: polyvinylchloride (pvc)
  • Kleuren: zwart en grijs

Antislip foamtape Rollen

Deze foam is een antislip-foamproduct dat eenzijdig gecoat is met een permanente kleeflaag met hoge kleefkracht. Gebruik voor tegenmatten of aan de onderkant van displays om uitglijden te voorkomen. Specificaties: Kleeflaag: op rubber gebaseerd permanent aan één zijde (niet aanbevolen in toepassingen met blootstelling aan UV-straling). Toepassingstemperatuur: 65F tot 100F. Service-temperatuur: -20F tot 175F. Toepassingen: tegenmatten. Muismatten. POS-displays. Schapbekleding. Kleine huishoudelijke apparaten. Kantoorproducten

Bakjes

Kleine opslagbakjes die perfect zijn voor het bewaren van kleine componentonderdelen en andere stoffen zoals natuurlijke vaste stoffen, vloeistoffen of pasta's en smeersels. Ze worden veel gebruikt in biowetenschappelijke en medische toepassingen en kunnen ook worden ingezet in de voedselbewerking en catering.

Dit assortiment bevat cilindrische buizen met een platte bodem die worden geleverd met een stevig deksel, en ronde bakjes die zonder deksel worden geleverd. Compatibele deksels voor de bakjes zijn afzonderlijk verkrijgbaar, in ons assortiment snap-fit deksels voor bakjes waardoor een stevige opbergoplossing ontstaat.

Verkrijgbaar in diverse materiaalopties en een breed scala aan maten, zodat ze prima kunnen worden afgestemd op uw projectvereisten.

  • Materialen: HIPS, PP, LDPE, polystyreen en styreen
  • Kleur: doorzichtig

Bakjes - verzegelbaar

Kleine bakjes gemaakt van naturel polypropyleen (PP), ideaal voor het bewaren van kleine onderdelen of pasta's. Verzegelbare deksels zijn apart verkrijgbaar, voor een echt veilige oplossing voor opslag.

Banner hangers

Deze banner hangers zijn voorzien van haken die langs het ophangmateriaal kunnen worden verschoven totdat de poster past. De sterke magneet in de basis hecht zich stevig aan metalen rekken terwijl de verstelbare arm in een aparte hoek kan gezet.

Beschermende netten voor meubilair - LDPE

Beschermend net wordt vaak gebruikt voor meubels, maar is ook ideaal voor de uitwendige bescherming van gasflessen en andere onregelmatig gevormde voorwerpen. Het net biedt bescherming tegen schade aan toepassingen tijdens transport en hantering, en wanneer items in opslag zijn.

Het net wordt geleverd in een handige dispenserdoos, zodat gebruikers het net gemakkelijk en snel kunnen aanbrengen.

  • Materiaal: lage dichtheid polyethyleen (LDPE)
  • Kleuren: zwart, blauw, naturel, oranje, paars, rood, geel en violet
.

Serie: SR1027

Bindringen

Bindingsringen zijn ideaal voor het vasthouden van meerdere stukken drukmateriaal, het samenbinden van uurwerken of het creëren van monsterboeken. Deze duurzame veelzijdige ringen hebben een kliksluiting om artikelen bij elkaar te houden.

Buisvergrendelingen

Buisvergrendelingen worden gebruikt om twee telescopische buizen op hun plaats te houden.

Eenvoudige installatie: boor een gat van 1/4 inch door uw buis. Dit laat toe de buisvergrendeling gemakkelijk vast te klikken.

De vergrendeling heeft een metalen pin voor extra sterkte. Deze buisvergrendelingen kunnen ook worden hergebruikt wat ze bijzonder goedkoop maakt.

  • Materiaal: polypropyleen (PP)
  • Kleur: Grijs

Buisverstellers

Buisverstellers met duimschroef worden vooral gebruikt om telescopische buizen in een vaste positie te bevestigen.

Eenvoudig te installeren: plaats de versteller over de te verbinden buissecties. Zet dan de ingebouwde duimschroef vast om de buizen stevig vast te zetten. De duimschroef kan worden losgeschroefd om de buizen naar een gewenste nieuwe positie te verplaatsen en worden aangedraaid voor een stevige bevestiging.

  • Materiaal: nylon
  • Beschikbaar in zwart en naturel

Deksels

Het assortiment deksels is gemaakt van naturel LDPE voor gebruik met onze reeks LDPE-potjes en is ideaal voor het bewaren van kleine componenten of pasta's. Het potje dient apart besteld te worden.

Display houders

Display houders zijn verkrijgbaar met een kleefvoet om printmaterialen voor marketing en andere displays effectief vast te houden. Het transparante materiaal is duurzaam en interfereert niet met het display.

Documenthouders

Documenthouders bieden een plek voor documentatie die gemakkelijk toegankelijk is op machinekappen, elektrische panelen en soortgelijke toepassingen. Houders van ABS zijn voorzien van zelfklevende strips voor snelle bevestiging.

Doorzichtige sluitzegel

These spherical Sealing Discs seal and secure a range of products due to their strong adhesive backing, which prevents the discs from peeling off or getting loose.

Ideal for an economical, professional finish. This series has two varieties: one with an acrylic-based bond removable for applications and one with a permanent bond.

It is simple to apply by peeling away the backing and exposing the sticky surface and pressing it onto the surface. There is an option for centre perforation or plain discs, and it is commonly used in various applications, including packaging, labelling, and product security.

  • Ideal for an economical, professional finish.
  • Available with a permanent or removable bond.
  • Optional centre-perforation or plain discs.
Kleur: Transparant Serie:

Doseerdop

Onze standaard LDPE doseerdop heeft een deksel dat bevestigd is met een clip.

Permanente dubbelzijdige foamtape stukjes - Dikke Twin Stick

Dikke Twin Stick schuimblokken met permanente kleeflaag aan beide zijden. Kan worden gebruikt voor een duurzaam 3-D-effect. Onze zeer agressieve lijm op rubberbasis is ontworpen om aan veel verschillende soorten oppervlakken te hechten, zoals golfkarton, spaanplaat, hout, kunststoffen met lage oppervlakte-energie, poedercoating, UV-coating. Specificaties: dubbelzijdige, permanente kleeflaag op basis van rubber (niet aanbevolen voor blootstelling aan UV). Toepassingstemperatuur: 65F tot 100F. Servicetemperatuur: -20F tot 150F. Toepassingen. Lichtgewicht toepassingen of het vullen van gaten. Voegt 3D-effecten toe. Sterke hulp voor displays. Opvallen

Permanente dubbelzijdige foamtape stukjes - Twin Stick

Twin Stick is favoriet voor het maken van POS-displays en bewegwijzering. Het flexibele foam vult gaten en zorgt ervoor dat ook onregelmatige oppervlakken toch aan elkaar worden gehecht. Onze zeer agressieve lijm op rubberbasis is ontworpen om aan veel verschillende soorten oppervlakken te hechten, zoals golfkarton, spaanplaat, hout, kunststoffen met lage oppervlakte-energie, poedercoating, UV-coating.

Dubbelzijdige foamtape stukjes - 1-zijdig verwijderbaar - Remo One®

Remo One® is dubbelzijdig klevende perm-/pelfoamtape met onze zeer agressieve permanente kleeflaag aan de ene zijde en onze verwijderbare kleeflaag aan de andere zijde. De verwijderbare zijde kan worden herkend aan de rood bedrukte lip en kan ook na langere tijd goed worden verwijderd van de meeste harde, niet-delaminerende oppervlakken. Specificaties: enkelzijdige, permanente kleeflaag op basis van rubber, verwijderbare lijm aan montagezijde. Toepassingstemperatuur: 65F tot 100F. Servicetemperatuur: -20F tot 150F. Kleefkracht: 1/2 lb per 1 vierkante inch tape. Bedoeld voor éénmalig gebruik; Toepassingen: promotionele en tijdelijke borden Tijdelijke en permanente displays, promotioneel drukwerk voor eenmalig gebruik. Schapstoppers en wobblers.

Dubbelzijdige foamtape stukjes - 2-zijdig verwijderbaar - Remo Two®

Remo Two® is een dubbelzijdig klevende foamtape die aan twee kanten verwijderd kan worden. Specificaties: dubbelzijdige, permanente kleeflaag op basis van rubber (niet aanbevolen voor blootstelling aan UV). Toepassingstemperatuur: 65F tot 100F. Servicetemperatuur: -20F tot 150F. Kleefkracht: 1/2 lb per 1 vierkante inch tape. Bedoeld voor éénmalig gebruik; Toepassingen: promotionele en tijdelijke borden consumenten verpakking. Eenmalig promotioneel drukwerk. Sets die niet vastzitten aan bedrukt materiaal

Permanente dubbelzijdige rollen foamtape - Dubl Kote Rubber

Dubl Kote is een veelzijdige dubbelzijdige schuimtape die aan beide zijden is gecoat met rubberkleefstof. Het is ideaal voor handmatige of geautomatiseerde toepassingen. Flexibel voor het opvullen van holle ruimten en vervormbaar om onregelmatige oppervlakken te verbinden. Ontworpen om te hechten op verschillende oppervlakken zoals golfkarton, hout, poedercoating, glas en laagenergetische kunststoffen. Specificaties: dubbelzijdige, permanente kleeflaag op basis van rubber (niet aanbevolen voor blootstelling aan UV). Toepassingstemperatuur: 65F tot 150F. Servicetemperatuur: -20F tot 150F. Kleefkracht: 1 lb per 1 vierkante inch tape. Toepassingen. Tijdelijk, semi-permanente en permanente displays, kunststof extrusies, kabelmanagement, bewegwijzering, einddoppen, koppen, hechten van oppervlakken met structuur

Dubbelzijdige rollen foamtape - 1-zijdig verwijderbaar - Remo one®

Remo One® is dubbelzijdig klevende foamtape met onze zeer agressieve permanente kleeflaag aan de ene zijde en onze verwijderbare kleeflaag aan de andere zijde. De verwijderbare zijde kan worden herkend aan de rood bedrukte lip en kan ook na langere tijd goed worden verwijderd van de meeste harde, niet-delaminerende oppervlakken. Specificaties: permanente rubberen kleeflaag aan één zijde, verwijderbare kleeflaag aan de bevestigingszijde. Toepassingstemperatuur: 65F tot 100F. Servicetemperatuur: -20F tot 150F. Kleefkracht: 1/2 lb per 1 vierkante inch tape. Bedoeld voor éénmalig gebruik. Toepassingen. Promotionele en tijdelijke borden, tijdelijke en permanente displays, promotioneel drukwerk voor eenmalig gebruik, schapstoppers en wobblers, korte Rollen zijn handig om bij te sluiten in pakketten met allerlei soorten promotionele of tijdelijke borden.

Draad rails voor prijskaarthouders

Prijskaarthouders op een stangrail promoten speciale prijzen en uitgebreide informatie door aan draaddisplayconstructies te hangen. Deze houders vragen extra aandacht voor specifieke producten in de winkelomgeving.

Dubbelzijdige zuignappen

Dubbelzijdige zuigkappen met een vlak, cirkelvormig ontwerp en een zuignap aan elke kant die twee parallelle oppervlakken stevig bevestigt, gescheiden houdt en afschermt.

Met dit ontwerp kunnen schone, vlakke oppervlakken tegen elkaar worden aangesloten zonder dat hiervoor bevestigingsgaten of andere bevestigingen nodig zijn.

Ideaal voor het bevestigen van zelfhangende displays die een dubbele zuignap bevatten. Kan ook worden gebruikt als stabilisator voor glazen tafelbladen.

  • Materiaal: polyvinylchloride (PVC)
  • Kleur: transparant

Enkelzijdige zuignappen - Gleuf

Zuignappen met gleuf zijn ideaal om touw, draad of koord op te hangen voor drukwerk of hangende displays. Deze zuignappen hechten zonder verdere bevestiging aan schone vlakke oppervlakken.

Enkelzijdige zuignappen - Lip

Enkelzijdige zuignappen met lip hebben een stevige richel waar touw, draad of koord aan bevestigd kan worden voor hangende displays. Deze zuignappen hechten zonder verdere bevestiging aan schone vlakke oppervlakken.

  • van 3