De boekbindpost zijn gemaakt van metaal, wat superieure sterkte, duurzaamheid en uitstekende weerstand tegen slijtage biedt. Deze groep omvat de mannelijke schroefdraadpost en de vrouwelijke opnamezijde; beide delen worden samengevoegd om de gebonden documenten of materialen vast te houden (elk deel wordt apart verkocht). In tegenstelling tot zijn mannelijke tegenhanger, hebben de vrouwelijke boekbindschroeven geen aandrijving aan hun kop.
Het verbindt verschillende vellen door ze met de hand of met een platte schroevendraaier in een overeenkomstig stuk te schroeven. Wordt gebruikt voor paneelbevestigingsassemblages, zoals stalenkaarten, kleurenkaarten, catalogi, stalenboeken en vele anderen.
Materiaal: Staal Kleur: Messing Verguld, Zwart, Vernikkeld Serie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Koptype | Materiaal | Kopdiameter | Schachtlengte | Aandrijvingstype | Schroeftype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0815 - € 0,0815 | 5475 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
Male Screw
|
||
| € 0,3554 - € 0,4164 | Vraag de levertijd aan hier |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,2212 - € 0,2547 | 2248 Op voorraad |
Ronde Kop
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,3295 - € 0,3829 | 4478 Op voorraad |
Ronde Kop
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,1326 - € 0,1544 | 1222 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,2913 - € 0,3417 | 4997 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,138 - € 0,1601 | 1200 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,0725 - € 0,0725 | 1641 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Aandrijving met gleuf
|
Male Screw
|
||
| € 0,0811 - € 0,0811 | 65220 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Aandrijving met gleuf
|
Male Screw
|
||
| € 0,2852 - € 0,331 | 3590 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,1848 - € 0,2141 | 2669 Op voorraad |
Ronde Kop
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,3112 - € 0,3615 | 4600 Op voorraad |
Ronde Kop
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,1196 - € 0,1383 | 3390 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,0725 - € 0,0725 | 2422 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
Male Screw
|
||
| € 0,2929 - € 0,3417 | 2108 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,0726 - € 0,0726 | 1939 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
Male Screw
|
||
| € 0,1196 - € 0,1383 | 32235 Op voorraad |
Ronde Kop
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,1335 - € 0,1544 | 8889 Op voorraad |
Ronde Kop
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,0811 - € 0,0811 | 4800 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
Male Screw
|
||
| € 0,1287 - € 0,149 | 8051 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan