De boekbindpost zijn gemaakt van metaal, wat superieure sterkte, duurzaamheid en uitstekende weerstand tegen slijtage biedt. Deze groep omvat de mannelijke schroefdraadpost en de vrouwelijke opnamezijde; beide delen worden samengevoegd om de gebonden documenten of materialen vast te houden (elk deel wordt apart verkocht). In tegenstelling tot zijn mannelijke tegenhanger, hebben de vrouwelijke boekbindschroeven geen aandrijving aan hun kop.
Het verbindt verschillende vellen door ze met de hand of met een platte schroevendraaier in een overeenkomstig stuk te schroeven. Wordt gebruikt voor paneelbevestigingsassemblages, zoals stalenkaarten, kleurenkaarten, catalogi, stalenboeken en vele anderen.
Materiaal: Staal Kleur: Messing Verguld, Zwart, Vernikkeld Serie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Koptype | Materiaal | Kopdiameter | Schachtlengte | Aandrijvingstype | Schroeftype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vraag de levertijd aan hier |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Boekschroef - vrouwelijk
|
|||
| 3533 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Boekschroef - vrouwelijk
|
|||
| 197 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Boekschroef - vrouwelijk
|
|||
| 2022 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Boekschroef - vrouwelijk
|
|||
| 2374 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Boekschroef - vrouwelijk
|
|||
| 448 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Boekschroef - vrouwelijk
|
|||
| 2020 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Boekschroef - vrouwelijk
|
|||
| 950 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Boekschroef - vrouwelijk
|
|||
| 10753 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Boekschroef - vrouwelijk
|
|||
| 3700 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Boekschroef - vrouwelijk
|
|||
| 8651 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Boekschroef - vrouwelijk
|
|||
| 3796 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Boekschroef - vrouwelijk
|
|||
| 4478 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Boekschroef - vrouwelijk
|
|||
| 2248 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Boekschroef - vrouwelijk
|
|||
| 1184 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Boekschroef - vrouwelijk
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan