Menu Search

Boutgat flensbeschermers

Op voorraad

Flensbeschermingsschijven kunnen gemakkelijk worden aangebracht. De schijf heeft vier voorgestanste gaten, waar kabelbinders door kunnen worden aangebracht voor een stevige bevestiging. Indien nodig zijn ook andere bevestigingsproducten zoals bevestigingspluggen, pennen en ringen verkrijgbaar.

Deze beschermende schijven bieden een kosteneffectieve bescherming van het volledige blootliggende flensoppervlak. Met speciaal ontwerp met meerdere gaten, passend bij de diameter van het boutgat en de boutomtrek van de flens.

Het uitgebreide assortiment omvat een verscheidenheid aan maten en drukclassificaties. Met opties die geschikt zijn voor DIN-flenzen DN 10 t/m DN 600; drukgroepen PN 6, 10, 16, 15 en 40; en ANSI-flenzen van 1/2 inch t/m 32 inch; drukgroepen 150, 300, 600 en 900 pond (lb).

  • Flensbeschermingsschijven kunnen gemakkelijk worden aangebracht. Ze worden bevestigd met kabelbinders en indien nodig met andere bevestigingsproducten zoals bevestigingspluggen, pennen en ringen.
  • Deze beschermende schijven bieden een kosteneffectieve bescherming van het volledige blootliggende flensoppervlak
  • Ze hebben een speciaal ontwerp met meerdere gaten die overeenkomen met de diameter van het boutgat en de boutomtrek van de flens.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiaal: PP Kleur: Zwart Serie: SR1172

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
148 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid b1 Nominale buismaat Drukklasse OD Bestellen
€ 22,2739 - € 22,2739 Vraag de levertijd aan hier
41.3 mm
22"
300
838.2 mm
€ 2,1816 - € 4,3891 150 Op voorraad
22.2 mm
300
190.5 mm
€ 33,1822 - € 33,1822 Vraag de levertijd aan hier
41.3 mm
32"
150
1060.5 mm
€ 1,8765 - € 3,7485 205 Op voorraad
19.1 mm
300
165.1 mm
€ 4,0276 - € 4,0276 Vraag de levertijd aan hier
31.8 mm
900
292.1 mm
€ 20,2754 - € 20,2754 20 Op voorraad
44.5 mm
20"
600
812.8 mm
€ 3,7071 - € 7,3687 2015 Op voorraad
25.4 mm
600
273.1 mm
€ 17,2546 - € 17,2546 Vraag de levertijd aan hier
44.5 mm
18"
600
743.0 mm
€ 7,7347 - € 15,4426 30 Op voorraad
28.6 mm
300
444.5 mm
€ 28,1934 - € 28,1934 Vraag de levertijd aan hier
44.5 mm
26"
300
971.6 mm
€ 1,5179 - € 3,0404 Vraag de levertijd aan hier
22.2 mm
900
130.2 mm
€ 6,1329 - € 6,1329 6 Op voorraad
31.8 mm
900
381.0 mm
€ 1,1534 - € 2,3068 Vraag de levertijd aan hier
15.9 mm
150
98.4 mm
€ 1,5561 - € 1,5561 Vraag de levertijd aan hier
19.1 mm
300
133.4 mm
€ 5,2785 - € 10,6046 25 Op voorraad
28.6 mm
600
355.6 mm
€ 36,2028 - € 36,2028 Vraag de levertijd aan hier
41.3 mm
34"
150
1111.3 mm
€ 9,1533 - € 18,3262 Vraag de levertijd aan hier
31.8 mm
12"
300
520.7 mm
€ 2,6699 - € 5,3182 Vraag de levertijd aan hier
19.1 mm
150
228.6 mm
€ 4,5158 - € 9,0026 50 Op voorraad
22.2 mm
300
317.5 mm
€ 4,7751 - € 4,7751 Vraag de levertijd aan hier
28.6 mm
600
330.2 mm
  • van 8
Flensbeschermer 838.2 mm ASME, ANSI 300 22 Zwart PP

10387283

Prijsbereik
€ 22,2739 - € 22,2739

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    838.2 mm
  • Nominale buismaat
    22"
  • Drukklasse
    300
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 190.5 mm ASME, ANSI 300 2 1/2 Zwart Rubber

10387153

Prijsbereik
€ 4,3891 - € 2,1816

Voorraadniveaus
150 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    190.5 mm
  • Drukklasse
    300
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 1060.5 mm ASME, ANSI 150 32 Zwart PP

10387061

Prijsbereik
€ 33,1822 - € 33,1822

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    1060.5 mm
  • Nominale buismaat
    32"
  • Drukklasse
    150
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 165.1 mm ASME, ANSI 300 2 Zwart Rubber

10387146

Prijsbereik
€ 3,7485 - € 1,8765

Voorraadniveaus
205 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    165.1 mm
  • Drukklasse
    300
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 292.1 mm ASME, ANSI 900 4 Zwart Rubber

10387580

Prijsbereik
€ 4,0276 - € 4,0276

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    292.1 mm
  • Drukklasse
    900
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 812.8 mm ASME, ANSI 600 20 Zwart PP

10387443

Prijsbereik
€ 20,2754 - € 20,2754

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Nominale buismaat
    20"
  • Drukklasse
    600
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 273.1 mm ASME, ANSI 600 4 Zwart Rubber

10387351

Prijsbereik
€ 7,3687 - € 3,7071

Voorraadniveaus
2015 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    273.1 mm
  • Drukklasse
    600
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 743.0 mm ASME, ANSI 600 18 Zwart PP

10387436

Prijsbereik
€ 17,2546 - € 17,2546

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    743.0 mm
  • Nominale buismaat
    18"
  • Drukklasse
    600
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 444.5 mm ASME, ANSI 300 10 Zwart Rubber

10387221

Prijsbereik
€ 15,4426 - € 7,7347

Voorraadniveaus
30 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    444.5 mm
  • Drukklasse
    300
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 971.6 mm ASME, ANSI 300 26 Zwart PP

10387306

Prijsbereik
€ 28,1934 - € 28,1934

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    971.6 mm
  • Nominale buismaat
    26"
  • Drukklasse
    300
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 130.2 mm ASME, ANSI 900 3/4 Zwart Rubber

10387528

Prijsbereik
€ 3,0404 - € 1,5179

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    130.2 mm
  • Drukklasse
    900
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 381.0 mm ASME, ANSI 900 6 Zwart Rubber

10387603

Prijsbereik
€ 6,1329 - € 6,1329

Voorraadniveaus
6 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    381.0 mm
  • Drukklasse
    900
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 98.4 mm ASME, ANSI 150 3/4 Zwart Rubber

10386835

Prijsbereik
€ 2,3068 - € 1,1534

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    98.4 mm
  • Drukklasse
    150
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 133.4 mm ASME, ANSI 300 1 1/4 Zwart Rubber

10387122

Prijsbereik
€ 1,5561 - € 1,5561

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    133.4 mm
  • Drukklasse
    300
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 355.6 mm ASME, ANSI 600 6 Zwart Rubber

10387375

Prijsbereik
€ 10,6046 - € 5,2785

Voorraadniveaus
25 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    355.6 mm
  • Drukklasse
    600
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 1111.3 mm ASME, ANSI 150 34 Zwart PP

10387078

Prijsbereik
€ 36,2028 - € 36,2028

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    1111.3 mm
  • Nominale buismaat
    34"
  • Drukklasse
    150
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 520.7 mm ASME, ANSI 300 12 Zwart PP

10387238

Prijsbereik
€ 18,3262 - € 9,1533

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    520.7 mm
  • Nominale buismaat
    12"
  • Drukklasse
    300
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 228.6 mm ASME, ANSI 150 4 Zwart Rubber

10386910

Prijsbereik
€ 5,3182 - € 2,6699

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    228.6 mm
  • Drukklasse
    150
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 317.5 mm ASME, ANSI 300 6 Zwart Rubber

10387207

Prijsbereik
€ 9,0026 - € 4,5158

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    317.5 mm
  • Drukklasse
    300
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 330.2 mm ASME, ANSI 600 5 Zwart Rubber

10387368

Prijsbereik
€ 4,7751 - € 4,7751

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    330.2 mm
  • Drukklasse
    600
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber