Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.
Verhoogde Flensfacebeschermers hebben een zelfklevende achterkant en hebben een eenvoudig te plakken-en-plakken-ontwerp.Speciaal kleefmiddel hecht stevig en laat onder normale omstandigheden geen residu achter.Geschikt voor DIN- en ANSI-flenzen. Materiaal: Rubber Kleur: Zwart Serie: SR1361
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Nominale buismaat | T | OD | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,1294 - € 3,584 | 800 Op voorraad |
DIN 40
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
| € 0,5906 - € 1,9073 | 703 Op voorraad |
DIN 20
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
| € 2,5674 - € 8,0095 | 601 Op voorraad |
DIN 80
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
||
| € 0,831 - € 2,7113 | Vraag de levertijd aan hier |
ANSI 1-1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| € 6,263 - € 15,894 | 713 Op voorraad |
ANSI 6"
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.661 in
220.0 mm
|
||
| € 4,719 - € 14,959 | 14 Op voorraad |
DIN 125
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.402 in
188.0 mm
|
||
| € 2,0332 - € 7,1368 | Vraag de levertijd aan hier |
DIN 65
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
||
| € 5,268 - € 15,77 | Vraag de levertijd aan hier |
ANSI 5"
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| € 45,739 - € 137,127 | Vraag de levertijd aan hier |
ANSI 20"
|
0.059 in
1.5 mm
|
23.228 in
590.0 mm
|
||
| € 9,721 - € 27,519 | 450 Op voorraad |
ANSI 8"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| € 1,3861 - € 2,9108 | 540 Op voorraad |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| € 0,5134 - € 1,5645 | Vraag de levertijd aan hier |
DIN 15
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 0,5016 - € 1,4772 | 500 Op voorraad |
DIN 10
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 3,354 - € 8,8509 | Vraag de levertijd aan hier |
DIN 100
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.22 in
158.0 mm
|
||
| € 0,5016 - € 1,2123 | 9497 Op voorraad |
ANSI 1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| € 0,5906 - € 2,0818 | 8483 Op voorraad |
ANSI 1"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| € 1,2763 - € 4,3008 | 2100 Op voorraad |
ANSI 2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| € 13,98 - € 38,925 | 409 Op voorraad |
ANSI 10"
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.992 in
330.0 mm
|
||
| € 64,379 - € 178,764 | 5 Op voorraad |
ANSI 24"
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.559 in
700.0 mm
|
||
| € 88,48 - € 185,808 | 19 Op voorraad |
ANSI 26"
|
0.059 in
1.5 mm
|
29.528 in
750.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan