Menu Search

Boutgat flensbeschermers

Op voorraad

Flensbeschermingsschijven kunnen gemakkelijk worden aangebracht. De schijf heeft vier voorgestanste gaten, waar kabelbinders door kunnen worden aangebracht voor een stevige bevestiging. Indien nodig zijn ook andere bevestigingsproducten zoals bevestigingspluggen, pennen en ringen verkrijgbaar.

Deze beschermende schijven bieden een kosteneffectieve bescherming van het volledige blootliggende flensoppervlak. Met speciaal ontwerp met meerdere gaten, passend bij de diameter van het boutgat en de boutomtrek van de flens.

Het uitgebreide assortiment omvat een verscheidenheid aan maten en drukclassificaties. Met opties die geschikt zijn voor DIN-flenzen DN 10 t/m DN 600; drukgroepen PN 6, 10, 16, 15 en 40; en ANSI-flenzen van 1/2 inch t/m 32 inch; drukgroepen 150, 300, 600 en 900 pond (lb).

  • Flensbeschermingsschijven kunnen gemakkelijk worden aangebracht. Ze worden bevestigd met kabelbinders en indien nodig met andere bevestigingsproducten zoals bevestigingspluggen, pennen en ringen.
  • Deze beschermende schijven bieden een kosteneffectieve bescherming van het volledige blootliggende flensoppervlak
  • Ze hebben een speciaal ontwerp met meerdere gaten die overeenkomen met de diameter van het boutgat en de boutomtrek van de flens.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiaal: PP Kleur: Zwart Serie: SR1172

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
148 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid b1 Nominale buismaat Drukklasse OD Bestellen
€ 1,7698 - € 3,5241 Vraag de levertijd aan hier
14.0 mm
6
140.0 mm
€ 7,7347 - € 15,4426 100 Op voorraad
22.0 mm
6
440.0 mm
€ 39,7271 - € 79,3904 Vraag de levertijd aan hier
79.4 mm
28"
900
1168.4 mm
€ 32,0836 - € 32,0836 6 Op voorraad
66.7 mm
24"
900
1041.4 mm
€ 2,4104 - € 4,8698 200 Op voorraad
18.0 mm
6
210.0 mm
€ 1,4813 - € 2,9602 45 Op voorraad
14.0 mm
6
130.0 mm
€ 5,2785 - € 10,6046 25 Op voorraad
28.6 mm
600
355.6 mm
€ 25,2487 - € 50,4594 Vraag de levertijd aan hier
41.3 mm
24"
300
914.4 mm
€ 4,7751 - € 4,7751 Vraag de levertijd aan hier
28.6 mm
600
330.2 mm
€ 20,2754 - € 20,2754 20 Op voorraad
44.5 mm
20"
600
812.8 mm
€ 3,814 - € 3,814 Vraag de levertijd aan hier
22.2 mm
300
279.4 mm
€ 18,5667 - € 18,5667 Vraag de levertijd aan hier
34.9 mm
300
774.7 mm
€ 4,5158 - € 9,0026 50 Op voorraad
22.2 mm
300
317.5 mm
€ 40,7227 - € 40,7227 Vraag de levertijd aan hier
50.8 mm
34"
300
1206.5 mm
€ 11,8998 - € 11,8998 Vraag de levertijd aan hier
38.1 mm
14"
600
590.6 mm
€ 6,133 - € 12,2706 Vraag de levertijd aan hier
25.4 mm
300
381.0 mm
€ 38,9643 - € 77,8844 Vraag de levertijd aan hier
50.8 mm
32"
300
1149.4 mm
€ 17,2546 - € 17,2546 Vraag de levertijd aan hier
44.5 mm
18"
600
743.0 mm
€ 10,3589 - € 10,3589 30 Op voorraad
34.9 mm
12"
600
558.8 mm
€ 37,3623 - € 37,3623 Vraag de levertijd aan hier
54.0 mm
30"
600
1130.3 mm
  • van 8
Flensbeschermer 140.0 mm DIN 6 DN 50 Zwart Corrugated LDPE

10387757

Prijsbereik
€ 3,5241 - € 1,7698

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    140.0 mm
  • Drukklasse
    6
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Corrugated LDPE
Flensbeschermer 440.0 mm DIN 6 DN 300 Zwart Corrugated LDPE

10387832

Prijsbereik
€ 15,4426 - € 7,7347

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    440.0 mm
  • Drukklasse
    6
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Corrugated LDPE
Flensbeschermer 1168.4 mm ASME, ANSI 900 28 Zwart PP

10387696

Prijsbereik
€ 79,3904 - € 39,7271

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    79.4 mm
  • OD
    1168.4 mm
  • Nominale buismaat
    28"
  • Drukklasse
    900
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 1041.4 mm ASME, ANSI 900 24 Zwart PP

10387672

Prijsbereik
€ 32,0836 - € 32,0836

Voorraadniveaus
6 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    66.7 mm
  • OD
    1041.4 mm
  • Nominale buismaat
    24"
  • Drukklasse
    900
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 210.0 mm DIN 6 DN100 Zwart Corrugated LDPE

10387788

Prijsbereik
€ 4,8698 - € 2,4104

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    210.0 mm
  • Drukklasse
    6
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Corrugated LDPE
Flensbeschermer 130.0 mm DIN 6 DN 40 Zwart Corrugated LDPE

10387740

Prijsbereik
€ 2,9602 - € 1,4813

Voorraadniveaus
45 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    130.0 mm
  • Drukklasse
    6
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Corrugated LDPE
Flensbeschermer 355.6 mm ASME, ANSI 600 6 Zwart Rubber

10387375

Prijsbereik
€ 10,6046 - € 5,2785

Voorraadniveaus
25 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    355.6 mm
  • Drukklasse
    600
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 914.4 mm ASME, ANSI 300 24 Zwart PP

10387290

Prijsbereik
€ 50,4594 - € 25,2487

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    914.4 mm
  • Nominale buismaat
    24"
  • Drukklasse
    300
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 330.2 mm ASME, ANSI 600 5 Zwart Rubber

10387368

Prijsbereik
€ 4,7751 - € 4,7751

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    330.2 mm
  • Drukklasse
    600
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 812.8 mm ASME, ANSI 600 20 Zwart PP

10387443

Prijsbereik
€ 20,2754 - € 20,2754

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Nominale buismaat
    20"
  • Drukklasse
    600
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 279.4 mm ASME, ANSI 300 5 Zwart Rubber

10387191

Prijsbereik
€ 3,814 - € 3,814

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    279.4 mm
  • Drukklasse
    300
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 774.7 mm ASME, ANSI 300 20 Zwart Rubber

10387276

Prijsbereik
€ 18,5667 - € 18,5667

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    774.7 mm
  • Drukklasse
    300
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 317.5 mm ASME, ANSI 300 6 Zwart Rubber

10387207

Prijsbereik
€ 9,0026 - € 4,5158

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    317.5 mm
  • Drukklasse
    300
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer ANSI 34 300 PP Zwart PP

10645543

Prijsbereik
€ 40,7227 - € 40,7227

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    1206.5 mm
  • Nominale buismaat
    34"
  • Drukklasse
    300
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 590.6 mm ASME, ANSI 600 14 Zwart PP

10387412

Prijsbereik
€ 11,8998 - € 11,8998

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    38.1 mm
  • OD
    590.6 mm
  • Nominale buismaat
    14"
  • Drukklasse
    600
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 381.0 mm ASME, ANSI 300 8 Zwart Rubber

10387214

Prijsbereik
€ 12,2706 - € 6,133

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    381.0 mm
  • Drukklasse
    300
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 1149.4 mm ASME, ANSI 300 32 Zwart PP

10387337

Prijsbereik
€ 77,8844 - € 38,9643

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    1149.4 mm
  • Nominale buismaat
    32"
  • Drukklasse
    300
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 743.0 mm ASME, ANSI 600 18 Zwart PP

10387436

Prijsbereik
€ 17,2546 - € 17,2546

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    743.0 mm
  • Nominale buismaat
    18"
  • Drukklasse
    600
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 558.8 mm ASME, ANSI 600 12 Zwart PP

10387405

Prijsbereik
€ 10,3589 - € 10,3589

Voorraadniveaus
30 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    558.8 mm
  • Nominale buismaat
    12"
  • Drukklasse
    600
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 1130.3 mm ASME, ANSI 600 30 Zwart PP

10387498

Prijsbereik
€ 37,3623 - € 37,3623

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    54.0 mm
  • OD
    1130.3 mm
  • Nominale buismaat
    30"
  • Drukklasse
    600
  • Kleur
    Zwart