Menu Search

Boutgat flensbeschermers

Op voorraad

Flensbeschermingsschijven kunnen gemakkelijk worden aangebracht. De schijf heeft vier voorgestanste gaten, waar kabelbinders door kunnen worden aangebracht voor een stevige bevestiging. Indien nodig zijn ook andere bevestigingsproducten zoals bevestigingspluggen, pennen en ringen verkrijgbaar.

Deze beschermende schijven bieden een kosteneffectieve bescherming van het volledige blootliggende flensoppervlak. Met speciaal ontwerp met meerdere gaten, passend bij de diameter van het boutgat en de boutomtrek van de flens.

Het uitgebreide assortiment omvat een verscheidenheid aan maten en drukclassificaties. Met opties die geschikt zijn voor DIN-flenzen DN 10 t/m DN 600; drukgroepen PN 6, 10, 16, 15 en 40; en ANSI-flenzen van 1/2 inch t/m 32 inch; drukgroepen 150, 300, 600 en 900 pond (lb).

  • Flensbeschermingsschijven kunnen gemakkelijk worden aangebracht. Ze worden bevestigd met kabelbinders en indien nodig met andere bevestigingsproducten zoals bevestigingspluggen, pennen en ringen.
  • Deze beschermende schijven bieden een kosteneffectieve bescherming van het volledige blootliggende flensoppervlak
  • Ze hebben een speciaal ontwerp met meerdere gaten die overeenkomen met de diameter van het boutgat en de boutomtrek van de flens.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiaal: PP Kleur: Zwart Serie: SR1172

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
148 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid b1 Nominale buismaat Drukklasse OD Bestellen
€ 1,8154 - € 3,6202 Vraag de levertijd aan hier
19.1 mm
150
152.4 mm
€ 2,1816 - € 4,3891 Vraag de levertijd aan hier
19.1 mm
150
190.5 mm
€ 1,4813 - € 2,9602 Vraag de levertijd aan hier
15.9 mm
150
127.0 mm
€ 25,9049 - € 25,9049 4 Op voorraad
34.9 mm
28"
150
927.1 mm
€ 1,1472 - € 1,1472 Vraag de levertijd aan hier
15.9 mm
300
95.3 mm
€ 3,814 - € 7,6571 Vraag de levertijd aan hier
22.2 mm
150
279.4 mm
€ 17,4988 - € 17,4988 Vraag de levertijd aan hier
34.9 mm
22"
150
749.3 mm
€ 8,7719 - € 17,4924 4 Op voorraad
25.4 mm
12"
150
482.6 mm
€ 5,0345 - € 10,06 Vraag de levertijd aan hier
22.2 mm
150
342.9 mm
€ 1,3746 - € 2,7521 625 Op voorraad
15.9 mm
150
117.5 mm
€ 2,0442 - € 4,0688 Vraag de levertijd aan hier
19.1 mm
150
177.8 mm
€ 9,5501 - € 19,127 10 Op voorraad
28.6 mm
14"
150
533.4 mm
€ 6,1329 - € 6,1329 6 Op voorraad
31.8 mm
900
381.0 mm
€ 35,0589 - € 70,0675 3 Op voorraad
47.6 mm
30"
300
1092.2 mm
€ 40,3521 - € 80,6075 Vraag de levertijd aan hier
60.3 mm
32"
600
1193.8 mm
€ 4,0276 - € 4,0276 Vraag de levertijd aan hier
31.8 mm
900
292.1 mm
€ 30,0393 - € 30,0393 Vraag de levertijd aan hier
50.8 mm
26"
600
1016.0 mm
€ 2,4867 - € 2,4867 50 Op voorraad
25.4 mm
900
215.9 mm
€ 13,2881 - € 13,2881 Vraag de levertijd aan hier
41.3 mm
14"
900
641.4 mm
€ 1,1014 - € 1,1014 Vraag de levertijd aan hier
11.0 mm
6
90.0 mm
  • van 8
Flensbeschermer 152.4 mm ASME, ANSI 150 2 Zwart Rubber

10386873

Prijsbereik
€ 3,6202 - € 1,8154

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    152.4 mm
  • Drukklasse
    150
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 190.5 mm ASME, ANSI 150 3 Zwart Rubber

10386897

Prijsbereik
€ 4,3891 - € 2,1816

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    190.5 mm
  • Drukklasse
    150
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 127.0 mm ASME, ANSI 150 1 1/2 Zwart Rubber

10386866

Prijsbereik
€ 2,9602 - € 1,4813

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    127.0 mm
  • Drukklasse
    150
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 927.1 mm ASME, ANSI 150 28 Zwart PP

10387047

Prijsbereik
€ 25,9049 - € 25,9049

Voorraadniveaus
4 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    927.1 mm
  • Nominale buismaat
    28"
  • Drukklasse
    150
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 95.3 mm ASME, ANSI 300 1/2 Zwart Rubber

10387092

Prijsbereik
€ 1,1472 - € 1,1472

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    95.3 mm
  • Drukklasse
    300
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 279.4 mm ASME, ANSI 150 6 Zwart Rubber

10386934

Prijsbereik
€ 7,6571 - € 3,814

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    279.4 mm
  • Drukklasse
    150
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 749.3 mm ASME, ANSI 150 22 Zwart PP

10387016

Prijsbereik
€ 17,4988 - € 17,4988

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    749.3 mm
  • Nominale buismaat
    22"
  • Drukklasse
    150
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 482.6 mm ASME, ANSI 150 12 Zwart PP

10386965

Prijsbereik
€ 17,4924 - € 8,7719

Voorraadniveaus
4 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    482.6 mm
  • Nominale buismaat
    12"
  • Drukklasse
    150
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 342.9 mm ASME, ANSI 150 8 Zwart Rubber

10386941

Prijsbereik
€ 10,06 - € 5,0345

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    342.9 mm
  • Drukklasse
    150
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 117.5 mm ASME, ANSI 150 1 1/4 Zwart Rubber

10386859

Prijsbereik
€ 2,7521 - € 1,3746

Voorraadniveaus
625 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    117.5 mm
  • Drukklasse
    150
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 177.8 mm ASME, ANSI 150 2 1/2 Zwart Rubber

10386880

Prijsbereik
€ 4,0688 - € 2,0442

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    177.8 mm
  • Drukklasse
    150
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 533.4 mm ASME, ANSI 150 14 Zwart PP

10386972

Prijsbereik
€ 19,127 - € 9,5501

Voorraadniveaus
10 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    533.4 mm
  • Nominale buismaat
    14"
  • Drukklasse
    150
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 381.0 mm ASME, ANSI 900 6 Zwart Rubber

10387603

Prijsbereik
€ 6,1329 - € 6,1329

Voorraadniveaus
6 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    381.0 mm
  • Drukklasse
    900
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 1092.2 mm ASME, ANSI 300 30 Zwart PP

10387320

Prijsbereik
€ 70,0675 - € 35,0589

Voorraadniveaus
3 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    47.6 mm
  • OD
    1092.2 mm
  • Nominale buismaat
    30"
  • Drukklasse
    300
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 1193.8 mm ASME, ANSI 600 32 Zwart PP

10387504

Prijsbereik
€ 80,6075 - € 40,3521

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    60.3 mm
  • OD
    1193.8 mm
  • Nominale buismaat
    32"
  • Drukklasse
    600
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 292.1 mm ASME, ANSI 900 4 Zwart Rubber

10387580

Prijsbereik
€ 4,0276 - € 4,0276

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    292.1 mm
  • Drukklasse
    900
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 1016.0 mm ASME, ANSI 600 26 Zwart PP

10387474

Prijsbereik
€ 30,0393 - € 30,0393

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • Nominale buismaat
    26"
  • Drukklasse
    600
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 215.9 mm ASME, ANSI 900 2 Zwart Rubber

10387559

Prijsbereik
€ 2,4867 - € 2,4867

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    215.9 mm
  • Drukklasse
    900
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 641.4 mm ASME, ANSI 900 14 Zwart PP

10387641

Prijsbereik
€ 13,2881 - € 13,2881

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    641.4 mm
  • Nominale buismaat
    14"
  • Drukklasse
    900
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 90.0 mm DIN 6 DN 20 Zwart Corrugated LDPE

10387726

Prijsbereik
€ 1,1014 - € 1,1014

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    11.0 mm
  • OD
    90.0 mm
  • Drukklasse
    6
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Corrugated LDPE