Flensbeschermingsschijven kunnen gemakkelijk worden aangebracht. De schijf heeft vier voorgestanste gaten, waar kabelbinders door kunnen worden aangebracht voor een stevige bevestiging. Indien nodig zijn ook andere bevestigingsproducten zoals bevestigingspluggen, pennen en ringen verkrijgbaar.
Deze beschermende schijven bieden een kosteneffectieve bescherming van het volledige blootliggende flensoppervlak. Met speciaal ontwerp met meerdere gaten, passend bij de diameter van het boutgat en de boutomtrek van de flens.
Het uitgebreide assortiment omvat een verscheidenheid aan maten en drukclassificaties. Met opties die geschikt zijn voor DIN-flenzen DN 10 t/m DN 600; drukgroepen PN 6, 10, 16, 15 en 40; en ANSI-flenzen van 1/2 inch t/m 32 inch; drukgroepen 150, 300, 600 en 900 pond (lb).
Materiaal: PP Kleur: Zwart Serie: SR1172
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | b1 | Nominale buismaat | Drukklasse | OD | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 2,4104 - € 4,8698 | 200 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
| € 3,1121 - € 6,1834 | Vraag de levertijd aan hier |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
10 in
254.0 mm
|
||
| € 2,1816 - € 4,3891 | Vraag de levertijd aan hier |
0.752 in
19.1 mm
|
|
150
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
| € 9,9622 - € 9,9622 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 in
38.1 mm
|
|
900
|
21.5 in
546.1 mm
|
||
| € 1,0496 - € 1,0496 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
|
6
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| € 32,0836 - € 32,0836 | 6 Op voorraad |
2.626 in
66.7 mm
|
24"
|
900
|
41 in
1041.4 mm
|
||
| € 13,2881 - € 13,2881 | Vraag de levertijd aan hier |
1.626 in
41.3 mm
|
14"
|
900
|
25.252 in
641.4 mm
|
||
| € 1,1243 - € 1,1243 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
|
6
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| € 1,1014 - € 1,1014 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
|
6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| € 1,2739 - € 2,5438 | Vraag de levertijd aan hier |
0.626 in
15.9 mm
|
|
150
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| € 2,7766 - € 2,7766 | Vraag de levertijd aan hier |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
9 in
228.6 mm
|
||
| € 13,5018 - € 26,9757 | 69 Op voorraad |
1.374 in
34.9 mm
|
16"
|
300
|
25.5 in
647.7 mm
|
||
| € 1,8154 - € 3,6202 | Vraag de levertijd aan hier |
0.752 in
19.1 mm
|
|
150
|
6 in
152.4 mm
|
||
| € 1,3745 - € 1,3745 | Vraag de levertijd aan hier |
0.752 in
19.1 mm
|
|
300
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
| € 6,7581 - € 13,5203 | 25 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
|
150
|
16 in
406.4 mm
|
||
| € 36,2028 - € 36,2028 | Vraag de levertijd aan hier |
1.626 in
41.3 mm
|
34"
|
150
|
43.752 in
1111.3 mm
|
||
| € 20,2754 - € 20,2754 | Vraag de levertijd aan hier |
1.374 in
34.9 mm
|
24"
|
150
|
32 in
812.8 mm
|
||
| € 13,0443 - € 26,0464 | 150 Op voorraad |
1.252 in
31.8 mm
|
18"
|
150
|
25 in
635.0 mm
|
||
| € 11,2437 - € 11,2437 | 20 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
|
16
|
22.835 in
580.0 mm
|
||
| € 10,0538 - € 20,0553 | 50 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
19.882 in
505.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan