Menu Search

Boutgat flensbeschermers

Op voorraad

Flensbeschermingsschijven kunnen gemakkelijk worden aangebracht. De schijf heeft vier voorgestanste gaten, waar kabelbinders door kunnen worden aangebracht voor een stevige bevestiging. Indien nodig zijn ook andere bevestigingsproducten zoals bevestigingspluggen, pennen en ringen verkrijgbaar.

Deze beschermende schijven bieden een kosteneffectieve bescherming van het volledige blootliggende flensoppervlak. Met speciaal ontwerp met meerdere gaten, passend bij de diameter van het boutgat en de boutomtrek van de flens.

Het uitgebreide assortiment omvat een verscheidenheid aan maten en drukclassificaties. Met opties die geschikt zijn voor DIN-flenzen DN 10 t/m DN 600; drukgroepen PN 6, 10, 16, 15 en 40; en ANSI-flenzen van 1/2 inch t/m 32 inch; drukgroepen 150, 300, 600 en 900 pond (lb).

  • Flensbeschermingsschijven kunnen gemakkelijk worden aangebracht. Ze worden bevestigd met kabelbinders en indien nodig met andere bevestigingsproducten zoals bevestigingspluggen, pennen en ringen.
  • Deze beschermende schijven bieden een kosteneffectieve bescherming van het volledige blootliggende flensoppervlak
  • Ze hebben een speciaal ontwerp met meerdere gaten die overeenkomen met de diameter van het boutgat en de boutomtrek van de flens.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiaal: PP Kleur: Zwart Serie: SR1172

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
148 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid b1 Nominale buismaat Drukklasse OD Bestellen
€ 7,9639 - € 15,9227 70 Op voorraad
22.0 mm
10
445.0 mm
€ 15,9422 - € 31,8454 10 Op voorraad
33.0 mm
16
715.0 mm
€ 3,7071 - € 7,3687 50 Op voorraad
26.0 mm
25
270.0 mm
€ 9,6118 - € 19,1588 50 Op voorraad
33.0 mm
40
450.0 mm
€ 10,3589 - € 10,3589 20 Op voorraad
26.0 mm
10
565.0 mm
€ 13,0443 - € 26,0464 20 Op voorraad
36.0 mm
25
620.0 mm
€ 6,7581 - € 13,5203 72 Op voorraad
26.0 mm
16
405.0 mm
€ 5,782 - € 11,5656 45 Op voorraad
30.0 mm
40
375.0 mm
€ 3,0513 - € 6,1192 25 Op voorraad
22.0 mm
25
235.0 mm
€ 7,7347 - € 15,4426 75 Op voorraad
30.0 mm
25
425.0 mm
€ 8,7719 - € 17,4924 50 Op voorraad
30.0 mm
25
485.0 mm
€ 22,396 - € 44,7889 44 Op voorraad
33.0 mm
16
840.0 mm
€ 2,3648 - € 4,7094 115 Op voorraad
18.0 mm
25
200.0 mm
€ 5,0345 - € 10,06 45 Op voorraad
22.0 mm
16
340.0 mm
€ 22,7928 - € 45,526 20 Op voorraad
36.0 mm
25
845.0 mm
€ 17,6077 - € 17,6077 Vraag de levertijd aan hier
42.0 mm
40
755.0 mm
€ 11,6863 - € 23,3562 86 Op voorraad
28.6 mm
16"
150
596.9 mm
€ 5,2785 - € 10,6046 25 Op voorraad
28.6 mm
600
355.6 mm
€ 1,8765 - € 3,7485 205 Op voorraad
19.1 mm
300
165.1 mm
€ 33,1822 - € 33,1822 Vraag de levertijd aan hier
41.3 mm
32"
150
1060.5 mm
  • van 8
Flensbeschermer 445.0 mm DIN 10 DN 300 Zwart Corrugated LDPE

10388006

Prijsbereik
€ 15,9227 - € 7,9639

Voorraadniveaus
70 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    445.0 mm
  • Drukklasse
    10
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Corrugated LDPE
Flensbeschermer 715.0 mm DIN 16 DN 500 Zwart Corrugated LDPE

10388105

Prijsbereik
€ 31,8454 - € 15,9422

Voorraadniveaus
10 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    715.0 mm
  • Drukklasse
    16
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Corrugated LDPE
Flensbeschermer 270.0 mm DIN 25 DN125 Zwart Corrugated LDPE

10388150

Prijsbereik
€ 7,3687 - € 3,7071

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    270.0 mm
  • Drukklasse
    25
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Corrugated LDPE
Flensbeschermer 450.0 mm DIN 40 DN 250 Zwart PP

10388235

Prijsbereik
€ 19,1588 - € 9,6118

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    450.0 mm
  • Drukklasse
    40
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    PP
Flensbeschermer 565.0 mm DIN 10 DN 400 Zwart Corrugated LDPE

10388020

Prijsbereik
€ 10,3589 - € 10,3589

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    565.0 mm
  • Drukklasse
    10
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Corrugated LDPE
Flensbeschermer 620.0 mm DIN 25 DN 400 Zwart Corrugated LDPE

10388204

Prijsbereik
€ 26,0464 - € 13,0443

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    36.0 mm
  • OD
    620.0 mm
  • Drukklasse
    25
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Corrugated LDPE
Flensbeschermer 405.0 mm DIN 16 DN 250 Zwart Corrugated LDPE

10388068

Prijsbereik
€ 13,5203 - € 6,7581

Voorraadniveaus
72 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    405.0 mm
  • Drukklasse
    16
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Corrugated LDPE
Flensbeschermer 375.0 mm DIN 40 DN 200 Zwart PP

10388228

Prijsbereik
€ 11,5656 - € 5,782

Voorraadniveaus
45 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    375.0 mm
  • Drukklasse
    40
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    PP
Flensbeschermer 235.0 mm DIN 25 DN100 Zwart Corrugated LDPE

10388143

Prijsbereik
€ 6,1192 - € 3,0513

Voorraadniveaus
25 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    235.0 mm
  • Drukklasse
    25
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Corrugated LDPE
Flensbeschermer 425.0 mm DIN 25 DN 250 Zwart Corrugated LDPE

10388181

Prijsbereik
€ 15,4426 - € 7,7347

Voorraadniveaus
75 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    425.0 mm
  • Drukklasse
    25
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Corrugated LDPE
Flensbeschermer 485.0 mm DIN 25 DN 300 Zwart Corrugated LDPE

10388198

Prijsbereik
€ 17,4924 - € 8,7719

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    485.0 mm
  • Drukklasse
    25
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Corrugated LDPE
Flensbeschermer 840.0 mm DIN 16 DN 600 Zwart Corrugated LDPE

10388112

Prijsbereik
€ 44,7889 - € 22,396

Voorraadniveaus
44 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    840.0 mm
  • Drukklasse
    16
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Corrugated LDPE
Flensbeschermer 200.0 mm DIN 25 DN80 Zwart Corrugated LDPE

10388136

Prijsbereik
€ 4,7094 - € 2,3648

Voorraadniveaus
115 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Drukklasse
    25
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Corrugated LDPE
Flensbeschermer 340.0 mm DIN 16 DN 200 Zwart Corrugated LDPE

10388051

Prijsbereik
€ 10,06 - € 5,0345

Voorraadniveaus
45 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    340.0 mm
  • Drukklasse
    16
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Corrugated LDPE
Flensbeschermer 845.0 mm DIN 25 DN 600 Zwart Corrugated LDPE

10388211

Prijsbereik
€ 45,526 - € 22,7928

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    36.0 mm
  • OD
    845.0 mm
  • Drukklasse
    25
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Corrugated LDPE
Flensbeschermer DN 500 40 PP Zwart PP

10628966

Prijsbereik
€ 17,6077 - € 17,6077

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    42.0 mm
  • OD
    755.0 mm
  • Drukklasse
    40
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    PP
Flensbeschermer 596.9 mm ASME, ANSI 150 16 Zwart PP

10386989

Prijsbereik
€ 23,3562 - € 11,6863

Voorraadniveaus
86 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    596.9 mm
  • Nominale buismaat
    16"
  • Drukklasse
    150
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 355.6 mm ASME, ANSI 600 6 Zwart Rubber

10387375

Prijsbereik
€ 10,6046 - € 5,2785

Voorraadniveaus
25 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    355.6 mm
  • Drukklasse
    600
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 165.1 mm ASME, ANSI 300 2 Zwart Rubber

10387146

Prijsbereik
€ 3,7485 - € 1,8765

Voorraadniveaus
205 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    165.1 mm
  • Drukklasse
    300
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 1060.5 mm ASME, ANSI 150 32 Zwart PP

10387061

Prijsbereik
€ 33,1822 - € 33,1822

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    1060.5 mm
  • Nominale buismaat
    32"
  • Drukklasse
    150
  • Kleur
    Zwart