Menu Search

Compression Springs

Op voorraad

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiaal: RVS, Koolstofstaal Serie:

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
341 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Veerconstante Totale lengte Belasting bij laadlengte Draaddiameter Max. ingedrukte lengte Buitendiameter Massief materiaal Bestellen
€ 1,8765 - € 2,0443 Vraag de levertijd aan hier
4.95 Nmm
25.4 mm
52.50 N
1.3 mm
11.3 mm
10.7 mm
RVS 302
€ 1,7392 - € 1,9097 Vraag de levertijd aan hier
13.71 Nmm
14.22 mm
53.32 N
1.1 mm
9.5 mm
6.1 mm
RVS 302
€ 1,7392 - € 1,907 Vraag de levertijd aan hier
6.20 Nmm
28.45 mm
53.32 N
1.1 mm
17.8 mm
6.1 mm
RVS 302
€ 1,8154 - € 1,978 Vraag de levertijd aan hier
0.98 Nmm
17.53 mm
9.70 N
0.7 mm
3.5 mm
9.1 mm
RVS 302
€ 1,8154 - € 1,968 Vraag de levertijd aan hier
0.41 Nmm
38.1 mm
9.70 N
0.7 mm
6.2 mm
9.1 mm
RVS 302
€ 1,7239 - € 1,8765 Vraag de levertijd aan hier
0.57 Nmm
14.22 mm
4.74 N
0.5 mm
3.0 mm
6.1 mm
RVS 302
€ 1,7239 - € 1,886 Vraag de levertijd aan hier
0.20 Nmm
38.1 mm
4.74 N
0.5 mm
5.9 mm
6.1 mm
RVS 302
€ 1,7239 - € 1,8765 Vraag de levertijd aan hier
0.25 Nmm
31.75 mm
4.74 N
0.5 mm
5.2 mm
6.1 mm
RVS 302
€ 2,3036 - € 2,502 Vraag de levertijd aan hier
3.19 Nmm
88.9 mm
127.75 N
2.1 mm
32.9 mm
18.3 mm
Koolstofstaal
€ 3,0817 - € 3,3411 Vraag de levertijd aan hier
4.25 Nmm
57.15 mm
106.42 N
2.1 mm
22.9 mm
18.3 mm
RVS 302
€ 3,8445 - € 4,1981 Vraag de levertijd aan hier
24.04 Nmm
25.4 mm
167.96 N
2.4 mm
14.8 mm
18.3 mm
RVS 302
€ 1,7392 - € 1,907 Vraag de levertijd aan hier
15.46 Nmm
12.7 mm
53.32 N
1.1 mm
8.7 mm
6.1 mm
RVS 302
€ 3,2037 - € 3,4885 Vraag de levertijd aan hier
5.48 Nmm
69.85 mm
121.13 N
2.1 mm
30.4 mm
15.2 mm
RVS 302
€ 1,8765 - € 2,0443 Vraag de levertijd aan hier
1.18 Nmm
50.8 mm
32.98 N
1.1 mm
14.2 mm
10.7 mm
RVS 302
€ 3,2037 - € 3,4784 Vraag de levertijd aan hier
16.95 Nmm
25.4 mm
121.13 N
2.1 mm
14.0 mm
15.2 mm
RVS 302
€ 3,2037 - € 3,4885 Vraag de levertijd aan hier
4.60 Nmm
82.55 mm
121.13 N
2.1 mm
35.1 mm
15.2 mm
RVS 302
€ 3,0817 - € 3,3411 Vraag de levertijd aan hier
6.64 Nmm
38.1 mm
106.42 N
2.1 mm
16.9 mm
18.3 mm
RVS 302
€ 3,0817 - € 3,3411 Vraag de levertijd aan hier
10.59 Nmm
25.4 mm
106.42 N
2.1 mm
12.9 mm
18.3 mm
RVS 302
€ 1,5134 - € 1,6476 Vraag de levertijd aan hier
1.61 Nmm
12.7 mm
11.65 N
0.7 mm
3.0 mm
9.1 mm
Koolstofstaal
€ 1,5134 - € 1,6476 Vraag de levertijd aan hier
0.72 Nmm
25.4 mm
11.65 N
0.7 mm
4.6 mm
9.1 mm
Koolstofstaal
  • van 18
Drukveer 10.7 mm 25.4 mm 4.95 Nmm

10438879

Prijsbereik
€ 2,0443 - € 1,8765

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    11.3 mm
  • Belasting bij laadlengte
    52.50 N
  • Belaste lengte
    14.8 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    10.7 mm
Drukveer 6.1 mm 14.22 mm 13.71 Nmm

10438633

Prijsbereik
€ 1,9097 - € 1,7392

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    9.5 mm
  • Belasting bij laadlengte
    53.32 N
  • Belaste lengte
    10.3 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    6.1 mm
Drukveer 6.1 mm 28.45 mm 6.20 Nmm

10438671

Prijsbereik
€ 1,907 - € 1,7392

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    17.8 mm
  • Belasting bij laadlengte
    53.32 N
  • Belaste lengte
    19.9 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    6.1 mm
Drukveer 9.1 mm 17.53 mm 0.98 Nmm

10421888

Prijsbereik
€ 1,978 - € 1,8154

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    3.5 mm
  • Belasting bij laadlengte
    9.70 N
  • Belaste lengte
    7.6 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    9.1 mm
Drukveer 9.1 mm 38.1 mm 0.41 Nmm

10423295

Prijsbereik
€ 1,968 - € 1,8154

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    6.2 mm
  • Belasting bij laadlengte
    9.70 N
  • Belaste lengte
    14.3 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    9.1 mm
Drukveer 6.1 mm 14.22 mm 0.57 Nmm

10438541

Prijsbereik
€ 1,8765 - € 1,7239

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    3.0 mm
  • Belasting bij laadlengte
    4.74 N
  • Belaste lengte
    5.9 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    6.1 mm
Drukveer 6.1 mm 38.1 mm 0.20 Nmm

10438596

Prijsbereik
€ 1,886 - € 1,7239

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    5.9 mm
  • Belasting bij laadlengte
    4.74 N
  • Belaste lengte
    14.9 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    6.1 mm
Drukveer 6.1 mm 31.75 mm 0.25 Nmm

10234334

Prijsbereik
€ 1,8765 - € 1,7239

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    5.2 mm
  • Belasting bij laadlengte
    4.74 N
  • Belaste lengte
    12.6 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    6.1 mm
Drukveer 18.3 mm 88.9 mm 3.19 Nmm

10415795

Prijsbereik
€ 2,502 - € 2,3036

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    32.9 mm
  • Belasting bij laadlengte
    127.75 N
  • Belaste lengte
    48.9 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    120 °C
  • Buitendiameter
    18.3 mm
Drukveer 18.3 mm 57.15 mm 4.25 Nmm

10419144

Prijsbereik
€ 3,3411 - € 3,0817

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    22.9 mm
  • Belasting bij laadlengte
    106.42 N
  • Belaste lengte
    32.1 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    18.3 mm
Drukveer 18.3 mm 25.4 mm 24.04 Nmm

10234457

Prijsbereik
€ 4,1981 - € 3,8445

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    14.8 mm
  • Belasting bij laadlengte
    167.96 N
  • Belaste lengte
    18.4 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    18.3 mm
Drukveer 6.1 mm 12.7 mm 15.46 Nmm

10438626

Prijsbereik
€ 1,907 - € 1,7392

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    8.7 mm
  • Belasting bij laadlengte
    53.32 N
  • Belaste lengte
    9.3 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    6.1 mm
Drukveer 15.2 mm 69.85 mm 5.48 Nmm

10437094

Prijsbereik
€ 3,4885 - € 3,2037

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    30.4 mm
  • Belasting bij laadlengte
    121.13 N
  • Belaste lengte
    47.8 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    15.2 mm
Drukveer 10.7 mm 50.8 mm 1.18 Nmm

10438817

Prijsbereik
€ 2,0443 - € 1,8765

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    14.2 mm
  • Belasting bij laadlengte
    32.98 N
  • Belaste lengte
    22.9 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    10.7 mm
Drukveer 15.2 mm 25.4 mm 16.95 Nmm

10437124

Prijsbereik
€ 3,4784 - € 3,2037

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    14.0 mm
  • Belasting bij laadlengte
    121.13 N
  • Belaste lengte
    18.3 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    15.2 mm
Drukveer 15.2 mm 82.55 mm 4.60 Nmm

10437179

Prijsbereik
€ 3,4885 - € 3,2037

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    35.1 mm
  • Belasting bij laadlengte
    121.13 N
  • Belaste lengte
    56.2 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    15.2 mm
Drukveer 18.3 mm 38.1 mm 6.64 Nmm

10420560

Prijsbereik
€ 3,3411 - € 3,0817

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    16.9 mm
  • Belasting bij laadlengte
    106.42 N
  • Belaste lengte
    22.1 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    18.3 mm
Drukveer 18.3 mm 25.4 mm 10.59 Nmm

10437193

Prijsbereik
€ 3,3411 - € 3,0817

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    12.9 mm
  • Belasting bij laadlengte
    106.42 N
  • Belaste lengte
    15.3 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    18.3 mm
Drukveer 9.1 mm 12.7 mm 1.61 Nmm

10422595

Prijsbereik
€ 1,6476 - € 1,5134

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    3.0 mm
  • Belasting bij laadlengte
    11.65 N
  • Belaste lengte
    5.5 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    120 °C
  • Buitendiameter
    9.1 mm
Drukveer 9.1 mm 25.4 mm 0.72 Nmm

10411650

Prijsbereik
€ 1,6476 - € 1,5134

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    4.6 mm
  • Belasting bij laadlengte
    11.65 N
  • Belaste lengte
    9.1 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    120 °C
  • Buitendiameter
    9.1 mm