Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Conische ringen zijn ideaal voor de bevestiging van lichtgewicht constructies. Ze kunnen ook worden gebruikt als glijring op een draaipunt. Het gebruikte kunststof dat is gebruikt om deze ringen te maken kan worden gesteriliseerd waardoor ze ideaal zijn voor wetenschappelijke en medische toepassingen.
Voor montage of demontage van de ringen is geen speciaal gereedschap vereist. Ze kunnen snel en gemakkelijk worden aangebracht.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Gatdiameter | Buitendiameter | Totale hoogte | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1632 - € 0,2105 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| € 0,1571 - € 0,2044 | 180 Op voorraad |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1272 - € 0,1769 | 814 Op voorraad |
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| € 0,1632 - € 0,2105 | 490 Op voorraad |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| € 0,1215 - € 0,1693 | 3506 Op voorraad |
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1231 - € 0,1708 | 490 Op voorraad |
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| € 0,1739 - € 0,2273 | 1678 Op voorraad |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| € 0,2074 - € 0,2669 | 36 Op voorraad |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
| € 0,1906 - € 0,2471 | 427 Op voorraad |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan