Menu Search

Control Levers

Op voorraad

Deze glasvezel bedieningshendels fungeren als een positieschakelaar op een machine, zodat de bediener snel van de ene naar de andere instelling kan overschakelen. Deze remgrepen bieden goede houvast en zijn bestand tegen olie en vet.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
11 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Hoogte body Diameter behuizing Bestellen
€ 17,0411 - € 23,3571 Vraag de levertijd aan hier
35.0 mm
47.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
25.0 mm
33.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
25.0 mm
33.0 mm
€ 11,9761 - € 17,6208 Vraag de levertijd aan hier
25.0 mm
33.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
28.0 mm
36.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
28.0 mm
36.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
28.0 mm
36.0 mm
€ 12,0675 - € 17,7428 80 Op voorraad
28.0 mm
36.0 mm
€ 11,0149 - € 16,1867 70 Op voorraad
25.0 mm
33.0 mm
€ 12,2049 - € 17,9717 Vraag de levertijd aan hier
28.0 mm
36.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
28.0 mm
36.0 mm
Bedieningshendel 112.0 mm M12 PA

10214060

Prijsbereik
€ 23,3571 - € 17,0411

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Materiaal knop
    PA
  • Knop uit vol materiaal
    30% glasvezel
  • Diameter behuizing
    47.0 mm
  • Hoogte body
    35.0 mm
  • Totale lengte
    112.0 mm
Bedieningshendel 84.5 mm 5.0 mm PA

10214077


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Materiaal knop
    PA
  • Knop uit vol materiaal
    30% glasvezel
  • Diameter behuizing
    33.0 mm
  • Hoogte body
    25.0 mm
  • Gatdiepte
    5.0 mm
Bedieningshendel 84.5 mm 10.0 mm GF technopolymeer

10214084


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Materiaal knop
    GF technopolymeer
  • Knop uit vol materiaal
    30% glasvezel
  • Asmateriaal
    Technopolymeer
  • Diameter behuizing
    33.0 mm
  • Hoogte body
    25.0 mm
Bedieningshendel 84.5 mm M20 PA

10214039

Prijsbereik
€ 17,6208 - € 11,9761

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Materiaal knop
    PA
  • Knop uit vol materiaal
    30% glasvezel
  • Diameter behuizing
    33.0 mm
  • Hoogte body
    25.0 mm
  • Totale lengte
    84.5 mm
Bedieningshendel 134.5 mm 5.0 mm PA

10214114


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Materiaal knop
    PA
  • Knop uit vol materiaal
    30% glasvezel
  • Diameter behuizing
    36.0 mm
  • Hoogte body
    28.0 mm
  • Gatdiepte
    5.0 mm
Bedieningshendel 104.0 mm 5.0 mm PA

10214091


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Materiaal knop
    PA
  • Knop uit vol materiaal
    30% glasvezel
  • Diameter behuizing
    36.0 mm
  • Hoogte body
    28.0 mm
  • Gatdiepte
    5.0 mm
Bedieningshendel 104.0 mm 10.0 mm PA

10214107


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Materiaal knop
    PA
  • Knop uit vol materiaal
    30% glasvezel
  • Diameter behuizing
    36.0 mm
  • Hoogte body
    28.0 mm
  • Gatdiepte
    10.0 mm
Bedieningshendel 104.0 mm M10 PA

10214053

Prijsbereik
€ 17,7428 - € 12,0675

Voorraadniveaus
80 Op voorraad
Kenmerken
  • Materiaal knop
    PA
  • Knop uit vol materiaal
    30% glasvezel
  • Diameter behuizing
    36.0 mm
  • Hoogte body
    28.0 mm
  • Gatdiepte
    10.0 mm
Bedieningshendel 84.5 mm M8 PA

10214022

Prijsbereik
€ 16,1867 - € 11,0149

Voorraadniveaus
70 Op voorraad
Kenmerken
  • Materiaal knop
    PA
  • Knop uit vol materiaal
    30% glasvezel
  • Diameter behuizing
    33.0 mm
  • Hoogte body
    25.0 mm
  • Totale lengte
    84.5 mm
Bedieningshendel 104.0 mm M8 PA

10214046

Prijsbereik
€ 17,9717 - € 12,2049

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Materiaal knop
    PA
  • Knop uit vol materiaal
    30% glasvezel
  • Diameter behuizing
    36.0 mm
  • Hoogte body
    28.0 mm
  • Totale lengte
    104.0 mm
Bedieningshendel 112.0 mm 10.0 mm PA

10214121


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Materiaal knop
    PA
  • Knop uit vol materiaal
    30% glasvezel
  • Diameter behuizing
    36.0 mm
  • Hoogte body
    28.0 mm
  • Gatdiepte
    10.0 mm