Menu Search

Deksels

Op voorraad

Het assortiment deksels is gemaakt van naturel LDPE voor gebruik met onze reeks LDPE-potjes en is ideaal voor het bewaren van kleine componenten of pasta's. Het potje dient apart besteld te worden.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
10 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Inwendige hoogte Binnendiameter Bestellen
€ 0,1065 - € 0,1217 331 Op voorraad
€ 1,1167 - € 2,7808 Vraag de levertijd aan hier
12.4 mm
401.0 mm
€ 0,081 - € 0,2399 250 Op voorraad
6.4 mm
21.0 mm
€ 0,3525 - € 0,3525 14441 Op voorraad
35.6 mm
38.5 mm
€ 0,1203 - € 0,2658 8100 Op voorraad
14.5 mm
51.5 mm
€ 0,3162 - € 0,6642 700 Op voorraad
€ 0,0691 - € 0,1452 1500 Op voorraad
10.7 mm
33.3 mm
€ 0,1543 - € 0,3428 4200 Op voorraad
13.0 mm
42.0 mm
€ 0,189 - € 0,397 4600 Op voorraad
5.0 mm
61.0 mm
€ 0,1058 - € 0,128 1200 Op voorraad
5.0 mm
84.0 mm
Deksel voor bakje 65.0 mm 5.0 mm LDPE Wit

10333730

Prijsbereik
€ 0,1217 - € 0,1065

Voorraadniveaus
331 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Wit
  • Goederencode
    3926909790
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Materiaal
    LDPE
Dop 401.0 mm 12.4 mm LDPE Naturel

10120040

Prijsbereik
€ 2,7808 - € 1,1167

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Binnendiameter
    401.0 mm
  • Inwendige hoogte
    12.4 mm
  • Goederencode
    3926909790
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Deksel voor bakje 21.0 mm 6.4 mm LDPE - PIR Naturel

10071212

Prijsbereik
€ 0,2399 - € 0,081

Voorraadniveaus
250 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Binnendiameter
    21.0 mm
  • Inwendige hoogte
    6.4 mm
  • Goederencode
    3926909790
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Deksel voor bakje 38.5 mm 35.6 mm LDPE - PIR Naturel

10338407

Prijsbereik
€ 0,3525 - € 0,3525

Voorraadniveaus
14441 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Binnendiameter
    38.5 mm
  • Inwendige hoogte
    35.6 mm
  • Goederencode
    3926909790
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Deksel voor bakje 51.5 mm 14.5 mm LDPE - PIR Naturel

10338384

Prijsbereik
€ 0,2658 - € 0,1203

Voorraadniveaus
8100 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Binnendiameter
    51.5 mm
  • Inwendige hoogte
    14.5 mm
  • Goederencode
    3923509000
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Deksel voor bakje 100.0 mm 5.0 mm LDPE Wit

10333747

Prijsbereik
€ 0,6642 - € 0,3162

Voorraadniveaus
700 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Wit
  • Goederencode
    3926909790
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Materiaal
    LDPE
Deksel voor bakje 33.3 mm 10.7 mm LDPE - PIR Naturel

10338278

Prijsbereik
€ 0,1452 - € 0,0691

Voorraadniveaus
1500 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Binnendiameter
    33.3 mm
  • Inwendige hoogte
    10.7 mm
  • Goederencode
    3926909790
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Deksel voor bakje LDPE - PIR 42.0 mm (DIA) 13.0 mm

10204061

Prijsbereik
€ 0,3428 - € 0,1543

Voorraadniveaus
4200 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Binnendiameter
    42.0 mm
  • Inwendige hoogte
    13.0 mm
  • Goederencode
    3926909790
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Deksel voor bakje 61.0 mm 5.0 mm LDPE Wit

10121436

Prijsbereik
€ 0,397 - € 0,189

Voorraadniveaus
4600 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Wit
  • Binnendiameter
    61.0 mm
  • Inwendige hoogte
    5.0 mm
  • Goederencode
    3926909790
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Deksel voor bakje 84.0 mm 5.0 mm LDPE Wit

10121443

Prijsbereik
€ 0,128 - € 0,1058

Voorraadniveaus
1200 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Wit
  • Binnendiameter
    84.0 mm
  • Inwendige hoogte
    5.0 mm
  • Goederencode
    3926909790
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen