Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiaal: Chroomstaallegering Kleur: Geel, Rood, Blauw, Groen Serie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale doorbuiging tijdens gebruik | Veerconstante | Kleur | Gatdiameter | Maximale doorbuiging | Maximale kracht | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 2,3084 - € 2,3084 | Vraag de levertijd aan hier |
0.504 in
12.8 mm
|
80.7 Nmm
80.7 Nmm
|
Groen
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
1420.0 N
1420.0 N
|
Licht gebruik
|
||
| € 6,0584 - € 6,0584 | Vraag de levertijd aan hier |
4.803 in
122.0 mm
|
1.0 Nmm
1.0 Nmm
|
Groen
|
0.394 in
10.0 mm
|
7.008 in
178.0 mm
|
185.0 N
185.0 N
|
Licht gebruik
|
||
| € 1,3594 - € 1,3594 | Vraag de levertijd aan hier |
1.402 in
35.6 mm
|
4.7 Nmm
4.7 Nmm
|
Groen
|
0.492 in
12.5 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
270.0 N
270.0 N
|
Licht gebruik
|
||
| € 4,7014 - € 4,7014 | Vraag de levertijd aan hier |
1.008 in
25.6 mm
|
55.1 Nmm
55.1 Nmm
|
Groen
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
2257.0 N
2257.0 N
|
Licht gebruik
|
||
| € 12,3843 - € 12,3843 | Vraag de levertijd aan hier |
2.803 in
71.2 mm
|
17.6 Nmm
17.6 Nmm
|
Groen
|
1.26 in
32.0 mm
|
4.437 in
112.7 mm
|
1986.0 N
1986.0 N
|
Licht gebruik
|
||
| € 5,0331 - € 5,0331 | Vraag de levertijd aan hier |
1.795 in
45.6 mm
|
18.6 Nmm
18.6 Nmm
|
Groen
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.421 in
61.5 mm
|
1141.0 N
1141.0 N
|
Licht gebruik
|
||
| € 4,2143 - € 4,2143 | Vraag de levertijd aan hier |
0.693 in
17.6 mm
|
83.2 Nmm
83.2 Nmm
|
Groen
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
2305.0 N
2305.0 N
|
Licht gebruik
|
||
| € 1,2043 - € 1,2043 | Vraag de levertijd aan hier |
1.008 in
25.6 mm
|
12.7 Nmm
12.7 Nmm
|
Groen
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.539 in
39.1 mm
|
496.0 N
496.0 N
|
Licht gebruik
|
||
| € 1,2395 - € 1,2395 | Vraag de levertijd aan hier |
0.803 in
20.4 mm
|
6.3 Nmm
6.3 Nmm
|
Groen
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
182.0 N
182.0 N
|
Licht gebruik
|
||
| € 0,9096 - € 0,9096 | Vraag de levertijd aan hier |
1.197 in
30.4 mm
|
4.3 Nmm
4.3 Nmm
|
Groen
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
184.0 N
184.0 N
|
Licht gebruik
|
||
| € 1,4223 - € 1,4223 | Vraag de levertijd aan hier |
1.197 in
30.4 mm
|
5.9 Nmm
5.9 Nmm
|
Groen
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.961 in
49.8 mm
|
292.0 N
292.0 N
|
Licht gebruik
|
||
| € 1,4471 - € 1,4471 | Vraag de levertijd aan hier |
0.803 in
20.4 mm
|
15.5 Nmm
15.5 Nmm
|
Groen
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
470.0 N
470.0 N
|
Licht gebruik
|
||
| € 9,2873 - € 9,2873 | Vraag de levertijd aan hier |
1.606 in
40.8 mm
|
48.6 Nmm
48.6 Nmm
|
Groen
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.024 in
51.4 mm
|
2497.0 N
2497.0 N
|
Licht gebruik
|
||
| € 26,2326 - € 26,2326 | Vraag de levertijd aan hier |
4.803 in
122.0 mm
|
15.5 Nmm
15.5 Nmm
|
Groen
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
2412.0 N
2412.0 N
|
Licht gebruik
|
||
| € 12,4951 - € 12,4951 | Vraag de levertijd aan hier |
2.205 in
56.0 mm
|
23.8 Nmm
23.8 Nmm
|
Groen
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.535 in
89.8 mm
|
2135.0 N
2135.0 N
|
Licht gebruik
|
||
| € 1,1478 - € 1,1478 | Vraag de levertijd aan hier |
0.598 in
15.2 mm
|
34.4 Nmm
34.4 Nmm
|
Groen
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
712.0 N
712.0 N
|
Licht gebruik
|
||
| € 1,3034 - € 1,3034 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
31.7 Nmm
31.7 Nmm
|
Blauw
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
646.0 N
646.0 N
|
Licht gebruik
|
||
| € 2,7767 - € 2,7767 | Vraag de levertijd aan hier |
1.606 in
40.8 mm
|
13.3 Nmm
13.3 Nmm
|
Blauw
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.079 in
52.8 mm
|
701.0 N
701.0 N
|
Voor gemiddeld gebruik
|
||
| € 20,7677 - € 20,7677 | Vraag de levertijd aan hier |
4 in
101.6 mm
|
18.9 Nmm
18.9 Nmm
|
Groen
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.134 in
130.4 mm
|
2461.0 N
2461.0 N
|
Licht gebruik
|
||
| € 37,8641 - € 37,8641 | Vraag de levertijd aan hier |
2.205 in
56.0 mm
|
63.1 Nmm
63.1 Nmm
|
Groen
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.315 in
84.2 mm
|
5311.0 N
5311.0 N
|
Licht gebruik
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan