Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
DKO Side Release Plugs protect DKO-compression fittings during transit, storage and processing by preventing damage and contamination. The flexible end fits securely into the DKO swivel nut. A side pull tab allows for easy removal.
Materiaal: LDPE Kleur: Rood, Geel Serie: SR1121
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Draadmaat | HD | Kleur | TL | Compatibele DKO-fittingen (alle) | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0627 - € 0,0627 | Vraag de levertijd aan hier |
1.016 in
25.8 mm
|
M26 x 1.5
|
1.26 in
32.0 mm
|
Geel
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,101 - € 0,20 | Vraag de levertijd aan hier |
0.701 in
17.8 mm
|
M18 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Geel
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,0378 - € 0,0751 | Vraag de levertijd aan hier |
0.543 in
13.8 mm
|
M14 x 1.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Geel
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,0666 - € 0,0666 | Vraag de levertijd aan hier |
1.15 in
29.2 mm
|
M30 x 2
|
1.358 in
34.5 mm
|
Geel
|
1.232 in
31.3 mm
|
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,0341 - € 0,0676 | 14 Op voorraad |
0.465 in
11.8 mm
|
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Geel
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,1145 - € 0,1386 | Vraag de levertijd aan hier |
1.74 in
44.2 mm
|
M45 x 2
|
1.937 in
49.2 mm
|
Geel
|
1.559 in
39.6 mm
|
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,1086 - € 0,1086 | Vraag de levertijd aan hier |
1.398 in
35.5 mm
|
M36 x 2
|
1.563 in
39.7 mm
|
Geel
|
1.346 in
34.2 mm
|
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,1061 - € 0,2103 | 501 Op voorraad |
0.78 in
19.8 mm
|
M20 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Geel
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,1127 - € 0,1127 | 1000 Op voorraad |
0.937 in
23.8 mm
|
M24 x 1.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Geel
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,1101 - € 0,2181 | Vraag de levertijd aan hier |
0.858 in
21.8 mm
|
M22 x 1.5
|
1.142 in
29.0 mm
|
Geel
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,0439 - € 0,0869 | Vraag de levertijd aan hier |
0.622 in
15.8 mm
|
M16 x 1.5
|
0.846 in
21.5 mm
|
Geel
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,2582 - € 0,2893 | Vraag de levertijd aan hier |
2.028 in
51.5 mm
|
M52 x 2
|
2.323 in
59.0 mm
|
Geel
|
1.752 in
44.5 mm
|
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,121 - € 0,121 | 7151 Op voorraad |
1.622 in
41.2 mm
|
M42 x 2
|
1.933 in
49.1 mm
|
Geel
|
1.555 in
39.5 mm
|
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,051 - € 0,051 | 2999 Op voorraad |
1.016 in
25.8 mm
|
M26 x 1.5
|
1.26 in
32.0 mm
|
Rood
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,0466 - € 0,0466 | Vraag de levertijd aan hier |
0.937 in
23.8 mm
|
M24 x 1.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Rood
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,0408 - € 0,0408 | Vraag de levertijd aan hier |
0.701 in
17.8 mm
|
M18 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,0764 - € 0,0764 | 900 Op voorraad |
1.622 in
41.2 mm
|
M42 x 2
|
1.933 in
49.1 mm
|
Rood
|
1.555 in
39.5 mm
|
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,042 - € 0,042 | 26995 Op voorraad |
0.78 in
19.8 mm
|
M20 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Rood
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Metrische schroefdraad
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
1.398 in
35.5 mm
|
M36 x 2
|
1.563 in
39.7 mm
|
Rood
|
1.346 in
34.2 mm
|
|
Metrische schroefdraad
|
|||
€ 0,0265 - € 0,0265 | 21000 Op voorraad |
0.543 in
13.8 mm
|
M14 x 1.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rood
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
Metrische schroefdraad
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan