Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Doorvoerbussen met gleuf geschikt voor kabels, draden en buizen. Zodra de bus in een paneelgat is geplaats, sluit deze stevig.
Het duurzame materiaal zorgt voor isolatie en een lichte trekontlasting en helpt de geïnstalleerde draden en kabels tegen ruwe randen te beschermen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Globale kabelhouddiameter | Compatibele gatdiameter | Totale diameter | Maximale plaatdikte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2361 - € 0,2488 | 3000 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,2535 - € 0,2646 | 6412 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,2639 - € 0,537 | 3430 Op voorraad |
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,2361 - € 0,2488 | 7064 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,2685 - € 0,5492 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,2761 - € 0,5644 | 11993 Op voorraad |
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm