Menu Search

Druknagels - Koellichaam

Op voorraad

Koellichaamklinknagels zijn voorzien van een veer. Zij worden gebruikt om een koellichaam aan een processorchip op een printplaat te bevestigen. De metalen veer zorgt voor continue druk op het koellichaam totdat de thermische lijm is uitgehard.

Ons assortiment heeft twee opties. De ene heeft een verchroomd stalen veer en de andere een roestvrij stalen veer. De roestvrijstalen optie kan ook worden geïnstalleerd met behulp van een kruiskopschroevendraaier.

  • Materiaal: Nylon 6/6
  • Kleur: naturel
  • Brandveiligheidsclassificatie UL94 V2

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
2 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Minimale gatdiameter vast paneel Maximale gatdiameter vast paneel Uitvoering Plaatdikte Ankerlengte Gatmaat Bestellen
€ 0,4515 - € 0,4515 891 Op voorraad
3.1 mm
3.5 mm
2
9.1 mm
20.9 mm
3.1 mm
€ 0,1846 - € 0,27 3554 Op voorraad
3.2 mm
4.0 mm
1
8.0 mm
16.4 mm
3.0 mm
Klinknagel voor koelblok Nylon 6/6;Staal Naturel

10010709

Prijsbereik
€ 0,4515 - € 0,4515

Voorraadniveaus
891 Op voorraad
Kenmerken
  • Ankerlengte
    20.9 mm
  • Kophoogte
    1.3 mm
  • Kopdiameter
    4.6 mm
  • Gatmaat
    3.1 mm
  • Plaatdikte
    9.1 mm
Klinknagel voor koelblok 3.0 mm Nylon 6/6;Staal Naturel

10010693

Prijsbereik
€ 0,27 - € 0,1846

Voorraadniveaus
3554 Op voorraad
Kenmerken
  • Ankerlengte
    16.4 mm
  • Kophoogte
    3.0 mm
  • Kopdiameter
    5.0 mm
  • Gatmaat
    3.0 mm
  • Plaatdikte
    8.0 mm