Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Spreidnagels zijn een type klinknagels die een snelle, goedkope en permanente bevestigingsoplossing bieden. Spreidnagels worden geïnstalleerd door de klinknagelbody in een paneelgat te plaatsen en de vooraf gemonteerde vergrendelpen omlaag in de assemblage te duwen. De klinknagel zet uit in de toepassing, wat zorgt voor een stevige en nauwsluitende pasvorm. Deze klinknagels bieden stevige verbindingen door middel van bevestiging aan de blinde kant.
Ons assortiment biedt een keuze aan materiële opties zoals: nylon 6, nylon 6/6, polypropyleen (PP) en polyethyleen (PE). Deze serie klinknagels biedt goede elektrische isolatie en ook corrosiebestendigheid.
Handgereedschap voor klinknagels is apart verkrijgbaar, hiermee kunnen deze spreidnagels sneller bevestigd kunnen worden. Een aanbevolen applicatiemethode.
Serie: SR1963
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatdiameter | Kleur | Materiaal | Kophoogte | Kopdiameter | Compatibele paneeldiktes | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2864 - € 0,4155 | 11970 Op voorraad |
0.217 in
5.5 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
||
€ 0,0661 - € 0,0703 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.28 - 0.5 in
7.1 - 12.7 mm
|
||
€ 0,1332 - € 0,1573 | 1087 Op voorraad |
0.122 in
3.1 mm
|
Wit
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
||
€ 0,0645 - € 0,1024 | 32365 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
Grijs
|
Nylon
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
€ 0,1706 - € 0,1706 | 166640 Op voorraad |
0.122 in
3.1 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.118 - 0.161 in
3.0 - 4.1 mm
|
||
€ 0,224 - € 0,224 | 970 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.039 - 0.374 in
1.0 - 9.5 mm
|
||
€ 0,1171 - € 0,1854 | 555 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
Grijs
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
||
€ 2,0034 - € 2,0034 | 998 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.059 - 0.197 in
1.5 - 5.0 mm
|
||
€ 2,0034 - € 2,0034 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.059 - 0.197 in
1.5 - 5.0 mm
|
||
€ 0,3754 - € 0,5001 | Vraag de levertijd aan hier |
0.28 in
7.1 mm
|
Grijs
|
Nylon
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.157 - 0.472 in
4.0 - 12.0 mm
|
||
€ 0,0535 - € 0,0853 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
Grijs
|
Nylon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
||
€ 0,1025 - € 0,1617 | 8320 Op voorraad |
0.142 in
3.6 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.079 - 0.217 in
2.0 - 5.5 mm
|
||
€ 0,0428 - € 0,0682 | 25278 Op voorraad |
0.138 in
3.5 mm
|
Grijs
|
Nylon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
€ 0,1751 - € 0,1751 | Vraag de levertijd aan hier |
0.201 in
5.1 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.118 - 0.161 in
3.0 - 4.1 mm
|
||
€ 0,0662 - € 0,0702 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.28 - 0.5 in
7.1 - 12.7 mm
|
||
€ 0,2923 - € 0,2923 | 7632 Op voorraad |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
||
€ 0,0933 - € 0,3235 | 7000 Op voorraad |
0.201 in
5.1 mm
|
Wit
|
Nylon
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.24 - 0.28 in
6.1 - 7.1 mm
|
||
€ 0,1706 - € 0,1706 | 895 Op voorraad |
0.122 in
3.1 mm
|
Wit
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.118 - 0.161 in
3.0 - 4.1 mm
|
||
€ 0,1944 - € 0,1944 | 2707 Op voorraad |
0.161 in
4.1 mm
|
Wit
|
Nylon
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.098 - 0.142 in
2.5 - 3.6 mm
|
||
€ 0,0779 - € 0,1234 | 26523 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
Grijs
|
Nylon
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan