Spreidnagels zijn een type klinknagels die een snelle, goedkope en permanente bevestigingsoplossing bieden. Spreidnagels worden geïnstalleerd door de klinknagelbody in een paneelgat te plaatsen en de vooraf gemonteerde vergrendelpen omlaag in de assemblage te duwen. De klinknagel zet uit in de toepassing, wat zorgt voor een stevige en nauwsluitende pasvorm. Deze klinknagels bieden stevige verbindingen door middel van bevestiging aan de blinde kant.
Ons assortiment biedt een keuze aan materiële opties zoals: nylon 6, nylon 6/6, polypropyleen (PP) en polyethyleen (PE). Deze serie klinknagels biedt goede elektrische isolatie en ook corrosiebestendigheid.
Handgereedschap voor klinknagels is apart verkrijgbaar, hiermee kunnen deze spreidnagels sneller bevestigd kunnen worden. Een aanbevolen applicatiemethode.
Serie: SR1963
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatdiameter | Kleur | Materiaal | Kophoogte | Kopdiameter | Compatibele paneeldiktes | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0416 - € 0,0658 | 22250 Op voorraad |
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 - 0.157 in
1.0 - 4.0 mm
|
||
| € 0,1014 - € 0,1543 | 1046 Op voorraad |
0.201 in
5.1 mm
|
Wit
|
Nylon 6
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.370 in
9.4 mm
|
0.161 - 0.201 in
4.1 - 5.1 mm
|
||
| € 0,0416 - € 0,0658 | 723 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
Wit
|
Nylon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 - 0.157 in
1.0 - 4.0 mm
|
||
| € 0,1558 - € 0,1558 | 46192 Op voorraad |
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.157 - 0.28 in
4.0 - 7.1 mm
|
||
| € 0,2834 - € 0,2834 | 1964 Op voorraad |
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.059 - 0.252 in
1.5 - 6.4 mm
|
||
| € 0,1001 - € 0,1647 | 576 Op voorraad |
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.039 - 0.374 in
1.0 - 9.5 mm
|
||
| € 0,1025 - € 0,1617 | 5320 Op voorraad |
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.079 - 0.217 in
2.0 - 5.5 mm
|
||
| € 0,0428 - € 0,0682 | 25278 Op voorraad |
0.138 in
3.5 mm
|
Grijs
|
Nylon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
| € 0,1706 - € 0,1706 | 160640 Op voorraad |
|
Zwart
|
Nylon 6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.118 - 0.161 in
3.0 - 4.1 mm
|
||
| € 0,1706 - € 0,1706 | 895 Op voorraad |
0.122 in
3.1 mm
|
Wit
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.118 - 0.161 in
3.0 - 4.1 mm
|
||
| € 0,1751 - € 0,1751 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
Nylon 6
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.118 - 0.161 in
3.0 - 4.1 mm
|
||
| € 0,2864 - € 0,4155 | 11970 Op voorraad |
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
||
| € 0,0779 - € 0,1234 | 22523 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
Grijs
|
Nylon
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
||
| € 0,224 - € 0,224 | 5970 Op voorraad |
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.039 - 0.374 in
1.0 - 9.5 mm
|
||
| € 0,0933 - € 0,3235 | 7000 Op voorraad |
0.201 in
5.1 mm
|
Wit
|
Nylon
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.24 - 0.28 in
6.1 - 7.1 mm
|
||
| € 0,0952 - € 0,1513 | 639 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
Grijs
|
Nylon
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.098 - 0.354 in
2.5 - 9.0 mm
|
||
| € 0,0661 - € 0,0703 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.28 - 0.5 in
7.1 - 12.7 mm
|
||
| € 0,1332 - € 0,1573 | 1087 Op voorraad |
0.122 in
3.1 mm
|
Wit
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
||
| € 0,0662 - € 0,0702 | 26 Op voorraad |
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.28 - 0.5 in
7.1 - 12.7 mm
|
||
| € 0,0645 - € 0,1024 | 30865 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
Grijs
|
Nylon
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan