Spreidnagels zijn een type klinknagels die een snelle, goedkope en permanente bevestigingsoplossing bieden. Spreidnagels worden geïnstalleerd door de klinknagelbody in een paneelgat te plaatsen en de vooraf gemonteerde vergrendelpen omlaag in de assemblage te duwen. De klinknagel zet uit in de toepassing, wat zorgt voor een stevige en nauwsluitende pasvorm. Deze klinknagels bieden stevige verbindingen door middel van bevestiging aan de blinde kant.
Ons assortiment biedt een keuze aan materiële opties zoals: nylon 6, nylon 6/6, polypropyleen (PP) en polyethyleen (PE). Deze serie klinknagels biedt goede elektrische isolatie en ook corrosiebestendigheid.
Handgereedschap voor klinknagels is apart verkrijgbaar, hiermee kunnen deze spreidnagels sneller bevestigd kunnen worden. Een aanbevolen applicatiemethode.
Serie: SR1963
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatdiameter | Kleur | Materiaal | Kophoogte | Kopdiameter | Compatibele paneeldiktes | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0428 - € 0,0682 | 2183 Op voorraad |
0.138 in
3.5 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
€ 0,4229 - € 0,5654 | 1958 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.157 - 0.374 in
4.0 - 9.5 mm
|
||
€ 0,2344 - € 0,3264 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.157 - 0.343 in
4.0 - 8.7 mm
|
||
€ 0,0416 - € 0,0658 | 20016 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 - 0.157 in
1.0 - 4.0 mm
|
||
€ 0,1171 - € 0,1854 | 6380 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
||
€ 0,2018 - € 0,2775 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.157 - 0.343 in
4.0 - 8.7 mm
|
||
€ 0,0535 - € 0,0853 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
||
€ 0,0632 - € 0,0781 | Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.142 in
0.8 - 3.6 mm
|
||
€ 0,0535 - € 0,0853 | 88891 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
||
€ 0,0952 - € 0,1513 | 52161 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.098 - 0.354 in
2.5 - 9.0 mm
|
||
€ 0,1988 - € 0,273 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
||
€ 0,0952 - € 0,1513 | 3280 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.098 - 0.354 in
2.5 - 9.0 mm
|
||
€ 0,0779 - € 0,1234 | 4846 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
||
€ 0,4229 - € 0,5654 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.157 - 0.374 in
4.0 - 9.5 mm
|
||
€ 0,0428 - € 0,0682 | 19434 Op voorraad |
0.138 in
3.5 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
€ 0,1171 - € 0,1854 | 6179 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
||
€ 0,0779 - € 0,1234 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
||
€ 0,1025 - € 0,1617 | 12250 Op voorraad |
0.142 in
3.6 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.079 - 0.217 in
2.0 - 5.5 mm
|
||
€ 0,1988 - € 0,273 | 1362 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
||
€ 0,0645 - € 0,1024 | 1675 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan