Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
Easy-pull maskeerkappen bieden optimale bescherming voor eindprofielen, zoals stangen, buizen en buizen tijdens productieprocessen.Typische toepassingen zijn: anodiseren, stralen, poedercoaten, e-coaten, plateren en algemene verflijnen.Voor een zo goed mogelijke pasvorm moet de binnendiameter ongeveer 10 procent kleiner zijn dan de buitendiameter van het te maskeren onderdeel. Materiaal: EPDM, Silicone, PVC Kleur: Zwart, Naturel, Transparant, Geel Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Kleur | Materiaal | h | d1 | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
1
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.563 in
14.3 mm
|
Transparant
|
Silicone
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
2
|
|||
| 2095 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
|||
| 21398 Op voorraad |
0.988 in
25.1 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
|||
| 24 Op voorraad |
0.602 in
15.3 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
|||
| 7936 Op voorraad |
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
1
|
|||
| 1667 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
|||
| 2385 Op voorraad |
0.74 in
18.8 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
|||
| 7450 Op voorraad |
0.256 in
6.5 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
1
|
|||
| 3836 Op voorraad |
|
Zwart
|
Silicone
|
|
|
4
|
|||
| 21000 Op voorraad |
|
Naturel
|
Silicone
|
|
|
4
|
|||
| 11869 Op voorraad |
0.295 in
7.5 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
1
|
|||
| 36647 Op voorraad |
0.606 in
15.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
1
|
|||
| 2674 Op voorraad |
0.531 in
13.5 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
1
|
|||
| 5105 Op voorraad |
|
Zwart
|
Silicone
|
|
|
4
|
|||
| 4500 Op voorraad |
0.52 in
13.2 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
|||
| 4957 Op voorraad |
0.484 in
12.3 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.012 in
25.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
|||
| 27949 Op voorraad |
|
Zwart
|
Silicone
|
|
|
4
|
|||
| 76 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
Geel
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
3
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan