Menu Search

Easy-pull maskeerkappen

Op voorraad

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Easy-pull maskeerkappen bieden optimale bescherming voor eindprofielen, zoals stangen, buizen en buizen tijdens productieprocessen.Typische toepassingen zijn: anodiseren, stralen, poedercoaten, e-coaten, plateren en algemene verflijnen.Voor een zo goed mogelijke pasvorm moet de binnendiameter ongeveer 10 procent kleiner zijn dan de buitendiameter van het te maskeren onderdeel. Materiaal: EPDM, Silicone, PVC Kleur: Zwart, Naturel, Transparant, Geel Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Minder Filters Toon meer filters
65 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d Kleur Materiaal h d1 Type Bestellen
€ 0,8305 - € 0,8305 7912 Op voorraad
17.0 mm
Zwart
EPDM
40.0 mm
23.0 mm
1
€ 1,4177 - € 2,826 Vraag de levertijd aan hier
23.0 mm
Zwart
EPDM
50.0 mm
30.0 mm
1
€ 0,733 - € 0,733 Vraag de levertijd aan hier
23.0 mm
Zwart
EPDM
50.0 mm
30.0 mm
1
€ 1,1296 - € 1,1296 5000 Op voorraad
20.5 mm
Zwart
EPDM
49.0 mm
32.0 mm
1
€ 1,6324 - € 1,6324 750 Op voorraad
30.0 mm
Zwart
EPDM
50.0 mm
36.0 mm
1
  • van 4
Easy-pull maskeerkappen 23.0 mm 40.0 mm Zwart EPDM

10582756

Prijsbereik
€ 0,8305 - € 0,8305

Voorraadniveaus
7912 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    17.0 mm
  • d1
    23.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Maximum temperatuur
    180 °C
  • Kleur
    Zwart
Easy-pull maskeerkappen 30.0 mm 50.0 mm Zwart EPDM

10279373

Prijsbereik
€ 2,826 - € 1,4177

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    23.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Maximum temperatuur
    180 °C
  • Kleur
    Zwart
Easy-pull maskeerkappen 30.0 mm 50.0 mm Zwart EPDM

10626658

Prijsbereik
€ 0,733 - € 0,733

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    23.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Maximum temperatuur
    180 °C
  • Kleur
    Zwart
Easy-pull maskeerkappen 32.0 mm 49.0 mm Zwart EPDM

20088347

Prijsbereik
€ 1,1296 - € 1,1296

Voorraadniveaus
5000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    20.5 mm
  • d1
    32.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Maximum temperatuur
    180 °C
  • Kleur
    Zwart
Easy-pull maskeerkappen 36.0 mm 50.0 mm Zwart EPDM

10626665

Prijsbereik
€ 1,6324 - € 1,6324

Voorraadniveaus
750 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    30.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Maximum temperatuur
    180 °C
  • Kleur
    Zwart