Menu Search

Excentrische bevestigingsklemmen

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Excentrische bevestigingsklemmen maken gebruik van een excentrische as voor een fijne koppelregeling en wijzigbare grip, terwijl exacte uitlijning en plaatsing wordt behouden. Het excentrisch ontwerp verdeelt de klemkracht gelijkmatig, terwijl de precieze uitlijning wordt behouden.

Het zorgt voor snel en krachtig klemmen en is gemaakt voor duurzaamheid en een lange levensduur. Wordt gebruikt in precisiebewerkings-, montage en holddown-toepassingen.

  • Maakt gebruik van een excentrische as voor een fijne koppelregeling en wijzigbare grip
  • Het verdeelt de klemkracht gelijkmatig, terwijl de precieze uitlijning wordt behouden.
  • Wordt gebruikt in precisiebewerkings-, montage en holddown-toepassingen.
Materiaal: RVS, Staal Serie: SR12113, SR12112

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
9 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid l1 w1 d1 h1 Maximale klemkracht kN A/F1 s1 Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
9.6
3.80
M4x0.7
2.80
0.9
3.0
0.76
Vraag de levertijd aan hier
11.2
7.80
M6x1
4.75
3.5
4.0
1.01
Vraag de levertijd aan hier
15.0
10.2
M8x1.25
4.55
3.5
5.0
1.01
Vraag de levertijd aan hier
22.8
12.7
M12x1.75
9.52
17.7
8.0
2.03
Vraag de levertijd aan hier
11.2
7.8
M6x1
4.75
3.5
4.0
1.01
Vraag de levertijd aan hier
9.6
3.8
M4x0.7
2.80
0.9
3.0
0.76
Vraag de levertijd aan hier
15.0
10.20
M8x1.25
6.35
3.5
5.0
1.01
Vraag de levertijd aan hier
19.0
10.2
M10x1.5
6.35
8.8
7.0
1.27
Vraag de levertijd aan hier
28.5
15.0
M16x2
12.70
26.6
12.0
2.54
Excentrische bevestigingsklem M4x0.7 2.80 9.6 RVS

20266394


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M4x0.7
  • h1
    2.80
  • l1
    9.6
  • Maximale klemkracht kN
    0.9
  • s1
    0.76
Excentrische bevestigingsklem M6x1 4.75 11.2 RVS

20266950


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M6x1
  • h1
    4.75
  • l1
    11.2
  • Maximale klemkracht kN
    3.5
  • s1
    1.01
Excentrische bevestigingsklem Messing M8x1.25 4.55 15.0 Staal

20266912


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M8x1.25
  • h1
    4.55
  • l1
    15.0
  • Maximale klemkracht kN
    3.5
  • s1
    1.01
Excentrische bevestigingsklem Messing M12x1.75 9.52 22.8 Staal

20266936


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M12x1.75
  • h1
    9.52
  • l1
    22.8
  • Maximale klemkracht kN
    17.7
  • s1
    2.03
Excentrische bevestigingsklem Messing M6x1 4.75 11.2 Staal

20266905


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M6x1
  • h1
    4.75
  • l1
    11.2
  • Maximale klemkracht kN
    3.5
  • s1
    1.01
Excentrische bevestigingsklem Messing M4x0.7 2.80 9.6 Staal

20266899


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M4x0.7
  • h1
    2.80
  • l1
    9.6
  • Maximale klemkracht kN
    0.9
  • s1
    0.76
Excentrische bevestigingsklem M8x1.25 6.35 15.0 RVS

20266967


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M8x1.25
  • h1
    6.35
  • l1
    15.0
  • Maximale klemkracht kN
    3.5
  • s1
    1.01
Excentrische bevestigingsklem Messing M10x1.5 6.35 19.0 Staal

20266929


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M10x1.5
  • h1
    6.35
  • l1
    19.0
  • Maximale klemkracht kN
    8.8
  • s1
    1.27
Excentrische bevestigingsklem Messing M16x2 12.70 28.5 Staal

20266943


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M16x2
  • h1
    12.70
  • l1
    28.5
  • Maximale klemkracht kN
    26.6
  • s1
    2.54