Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Een assortiment massieve en gespleten ferriethulzen die kunnen worden toegepast als ontstoringsweerstand en afschermende kralen voor ronde kabels. Ze zijn verkrijgbaar voor een breed assortiment kabeldiameters.
Gespleten ferrietmoffen (of kernen) zijn klemmoffen die worden gebruikt als ontstoringsweerstand. Ze bevatten A5-materiaalkernen die rond een kabel worden gemonteerd. Ze zijn uitstekend geschikt voor het doen van schattingen in EMI-voorzorgsmaatregelen en verminderen alle EMI-emissies. De polyamide behuizing vereenvoudigt montage van de kern in apparatuur die achteraf veranderd en getest moet worden. Het magnetische high-performance materiaal biedt bescherming tegen ongewenste EMI-straling zonder dat de golfvormen in digitale apparatuur worden aangetast. Ze kunnen worden toegepast in personal computers, wordprocessors, faxmachines, display-apparatuur, fotokopieerapparaten en computerconsoles. Deze bescherming biedt cruciale immuniteit tegen transmissie en andere soorten ruis in dergelijke apparatuur. Ze kunnen op een kabel met een connector en op een draadharnas worden gemonteerd en worden door de bevestigingsband stevig bevestigd.
Massieve ferrietkernen vormen een breed assortiment afschermende kralen die impedantiespecificaties over een breed frequentiebereik garanderen. Dit assortiment omvat opties die vooral worden toegepast op draadmontages en binnen de MATV- en CATV-industrieën. Het assortiment omvat eveneens opties met een ringconfiguratie waardoor de eigenschappen van ferrietmateriaal beter worden gebruikt; deze kunnen in een breed frequentiebereik worden ingezet en worden meestal gebruikt als ontstoringsweerstand met meerdere windingen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Impedantie 100 MHz | Totale lengte | Impedantie 25 MHz | Buitenhoogte | Maximale compatibele kabeldiameter | Totale breedte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0756 - € 0,084 | 6000 Op voorraad |
42 Ω
|
|
21 Ω
|
|
|
|
||
| € 1,2837 - € 1,4263 | 27 Op voorraad |
340 Ω
|
1.378 in
35.0 mm
|
272 Ω
|
|
|
|
||
| € 0,0432 - € 0,048 | Vraag de levertijd aan hier |
111 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
78 Ω
|
|
|
|
||
| € 0,027 - € 0,03 | Vraag de levertijd aan hier |
43 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
25 Ω
|
|
|
|
||
| € 0,0444 - € 0,0494 | 24000 Op voorraad |
51 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
28 Ω
|
|
|
|
||
| € 0,0459 - € 0,051 | 4000 Op voorraad |
55 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
30 Ω
|
|
|
|
||
| € 0,1024 - € 0,1138 | Vraag de levertijd aan hier |
108 Ω
|
|
68 Ω
|
|
|
|
||
| € 0,0655 - € 0,0728 | Vraag de levertijd aan hier |
51 Ω
|
0.217 in
5.5 mm
|
31 Ω
|
|
|
|
||
| € 0,1135 - € 0,1262 | Vraag de levertijd aan hier |
57 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
33 Ω
|
|
|
|
||
| € 0,173 - € 0,1922 | 5500 Op voorraad |
37 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
19 Ω
|
|
|
|
||
| € 0,5725 - € 0,6361 | Vraag de levertijd aan hier |
119 Ω
|
0.562 in
14.27 mm
|
70 Ω
|
|
|
|
||
| € 1,625 - € 1,8056 | 80 Op voorraad |
160 Ω
|
|
75 Ω
|
0.921 in
23.4 mm
|
|
|
||
| € 1,0416 - € 1,1574 | Vraag de levertijd aan hier |
160 Ω
|
|
98 Ω
|
|
|
|
||
| € 1,5455 - € 1,7172 | 4148 Op voorraad |
158 Ω
|
|
93 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| € 2,2412 - € 2,4902 | 28 Op voorraad |
207 Ω
|
|
97 Ω
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
|
||
| € 1,8605 - € 2,0672 | 72 Op voorraad |
100 Ω
|
|
45 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
|
||
| € 0,3769 - € 0,4188 | 582 Op voorraad |
107 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
63 Ω
|
|
|
|
||
| € 0,3244 - € 0,3604 | 300 Op voorraad |
264 Ω
|
1 in
25.4 mm
|
172 Ω
|
|
|
|
||
| € 0,8624 - € 0,9583 | 252 Op voorraad |
241 Ω
|
1.125 in
28.57 mm
|
148 Ω
|
|
|
|
||
| € 3,8835 - € 4,315 | 3866 Op voorraad |
250 Ω
|
1.125 in
28.57 mm
|
158 Ω
|
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan