Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Passieve componenten ferrieten

 (3 productgroepen)


Ferrietkernen voor platte kabels

Ferrietkernen voor platte kabels zijn verkrijgbaar in verschillende insteeklengtes en MHz-impedantie.

Ferrietkralen

Dit assortiment ferrietkralen wordt geleverd in configuraties met één of meerdere doorgangen.

Ferrietkernen

Een assortiment massieve en gespleten ferriethulzen die kunnen worden toegepast als ontstoringsweerstand en afschermende kralen voor ronde kabels. Ze zijn verkrijgbaar voor een breed assortiment kabeldiameters.

Gespleten ferrietmoffen (of kernen) zijn klemmoffen die worden gebruikt als ontstoringsweerstand. Ze bevatten A5-materiaalkernen die rond een kabel worden gemonteerd. Ze zijn uitstekend geschikt voor het doen van schattingen in EMI-voorzorgsmaatregelen en verminderen alle EMI-emissies. De polyamide behuizing vereenvoudigt montage van de kern in apparatuur die achteraf veranderd en getest moet worden. Het magnetische high-performance materiaal biedt bescherming tegen ongewenste EMI-straling zonder dat de golfvormen in digitale apparatuur worden aangetast. Ze kunnen worden toegepast in personal computers, wordprocessors, faxmachines, display-apparatuur, fotokopieerapparaten en computerconsoles. Deze bescherming biedt cruciale immuniteit tegen transmissie en andere soorten ruis in dergelijke apparatuur. Ze kunnen op een kabel met een connector en op een draadharnas worden gemonteerd en worden door de bevestigingsband stevig bevestigd.

Massieve ferrietkernen vormen een breed assortiment afschermende kralen die impedantiespecificaties over een breed frequentiebereik garanderen. Dit assortiment omvat opties die vooral worden toegepast op draadmontages en binnen de MATV- en CATV-industrieën. Het assortiment omvat eveneens opties met een ringconfiguratie waardoor de eigenschappen van ferrietmateriaal beter worden gebruikt; deze kunnen in een breed frequentiebereik worden ingezet en worden meestal gebruikt als ontstoringsweerstand met meerdere windingen.

  • Ferrietmaterialen: A5, 3A5, G7 en K5B
  • Materiaal van de behuizing: polyamide 6.6 (PA)
  • Kleur: zwart
  • UL94-classificatie V0