Ferrietkernen voor platte kabels zijn verkrijgbaar in verschillende insteeklengtes en MHz-impedantie.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Insteeklengte | Impedantie 100 MHz | Totale lengte | Impedantie 25 MHz | Totale breedte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 8,2933 - € 9,2148 | Vraag de levertijd aan hier |
2.047 in
52.0 mm
|
172 Ω
|
2.5 in
63.5 mm
|
77 Ω
|
|
||
| € 0,8158 - € 0,9065 | 7830 Op voorraad |
0.846 in
21.5 mm
|
126 Ω
|
1.004 in
25.5 mm
|
48 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,1892 - € 0,2102 | Vraag de levertijd aan hier |
0.382 in
9.7 mm
|
32 Ω
|
0.545 in
13.84 mm
|
10 Ω
|
0.074 in
1.88 mm
|
||
| € 5,9141 - € 6,5712 | 420 Op voorraad |
1.72 in
43.7 mm
|
181 Ω
|
2.169 in
55.1 mm
|
80 Ω
|
|
||
| € 0,5761 - € 0,6402 | 3329 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
58 Ω
|
0.917 in
23.3 mm
|
23 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,609 - € 0,6767 | Vraag de levertijd aan hier |
0.65 in
16.5 mm
|
97 Ω
|
0.807 in
20.5 mm
|
36 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,5474 - € 0,6082 | 4780 Op voorraad |
0.925 in
23.5 mm
|
65 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
28 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,9843 - € 1,0937 | 56 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
149 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
58 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,3122 - € 0,3469 | 1000 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
60 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
28 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,8548 - € 0,9498 | Vraag de levertijd aan hier |
1.22 in
31.0 mm
|
79 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
29 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,531 - € 0,59 | Vraag de levertijd aan hier |
0.453 in
11.5 mm
|
120 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
60 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 1,3436 - € 1,4929 | 168 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
123 Ω
|
0.744 in
18.9 mm
|
61 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 1,1109 - € 1,2344 | 640 Op voorraad |
0.925 in
23.5 mm
|
127 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
55 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,562 - € 0,6245 | Vraag de levertijd aan hier |
1.063 in
27.0 mm
|
88 Ω
|
1.22 in
31.0 mm
|
29 Ω
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 0,8962 - € 0,9958 | Vraag de levertijd aan hier |
1.378 in
35.0 mm
|
59 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
24 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 3,2768 - € 3,6409 | Vraag de levertijd aan hier |
1.354 in
34.4 mm
|
195 Ω
|
1.776 in
45.1 mm
|
95 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| € 0,7668 - € 0,852 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
70 Ω
|
1.78 in
45.2 mm
|
27 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,408 - € 0,4534 | Vraag de levertijd aan hier |
0.453 in
11.5 mm
|
73 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
41 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,5142 - € 0,5714 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
164 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
45 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,8603 - € 0,9559 | Vraag de levertijd aan hier |
1.063 in
27.0 mm
|
121 Ω
|
1.22 in
31.0 mm
|
42 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan