Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Flenskappen zijn ideaal voor het beschermen van inwendig gecoate flenzen en bieden een volledige allround flensbescherming.Geschikt voor alle soorten flenzen en boutgaten.Flexibel, duurzaam en gemakkelijk aan te brengen. Materiaal: PE Kleur: Geel Serie: SR1353
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Nominale buismaat | h | Drukklasse | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,0542 - € 2,9378 | 300 Op voorraad |
3.543 in
90.0 mm
|
DN 20
|
0.472 in
12.0 mm
|
6
|
||
| € 10,5267 - € 12,4028 | 19 Op voorraad |
15 in
381.0 mm
|
6"
|
2.189 in
55.6 mm
|
900
|
||
| € 2,3346 - € 2,7304 | 30 Op voorraad |
3.5 in
88.9 mm
|
1/2"
|
0.441 in
11.2 mm
|
150
|
||
| € 2,5325 - € 5,3183 | 220 Op voorraad |
4.252 in
108.0 mm
|
1"
|
0.559 in
14.2 mm
|
150
|
||
| € 1,8765 - € 5,2221 | 18 Op voorraad |
5.925 in
150.5 mm
|
DN 40
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| € 3,3873 - € 3,89 | 109 Op voorraad |
6.516 in
165.5 mm
|
2"
|
0.886 in
22.5 mm
|
300
|
||
| € 4,0277 - € 4,7298 | 59 Op voorraad |
7.283 in
185.0 mm
|
DN 65
|
0.591 in
15.0 mm
|
16
|
||
| € 6,5597 - € 7,6894 | 371 Op voorraad |
9 in
228.6 mm
|
4"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| € 2,899 - € 3,4017 | 4729 Op voorraad |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 32
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| € 6,0107 - € 7,0336 | 46 Op voorraad |
8.661 in
220.0 mm
|
DN 100
|
0.669 in
17.0 mm
|
16
|
||
| € 2,9442 - € 3,4633 | 38 Op voorraad |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 32
|
0.63 in
16.0 mm
|
16
|
||
| € 2,7613 - € 5,7988 | 1170 Op voorraad |
5 in
127.0 mm
|
1 1/2"
|
0.689 in
17.5 mm
|
150
|
||
| € 3,0665 - € 6,4396 | 790 Op voorraad |
6 in
152.4 mm
|
2"
|
0.752 in
19.1 mm
|
150
|
||
| € 9,3671 - € 11,0304 | 124 Op voorraad |
11 in
279.4 mm
|
6"
|
1 in
25.4 mm
|
150
|
||
| € 2,8835 - € 3,3564 | 48 Op voorraad |
5 in
127.0 mm
|
1 1/2"
|
0.689 in
17.5 mm
|
150
|
||
| € 42,1984 - € 49,5979 | 10 Op voorraad |
28.15 in
715.0 mm
|
DN 500
|
1.181 in
30.0 mm
|
16
|
||
| € 2,3037 - € 2,6851 | 34 Op voorraad |
4.724 in
120.0 mm
|
DN 32
|
0.472 in
12.0 mm
|
10
|
||
| € 2,8835 - € 3,3256 | 2 Op voorraad |
5.118 in
130.0 mm
|
DN 40
|
0.433 in
11.0 mm
|
6
|
||
| € 3,2037 - € 6,7279 | 45 Op voorraad |
6.516 in
165.5 mm
|
2"
|
0.886 in
22.5 mm
|
300
|
||
| € 2,3192 - € 2,6851 | Vraag de levertijd aan hier |
4.528 in
115.0 mm
|
DN 25
|
0.63 in
16.0 mm
|
40
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan