Menu Search

Flexibele eindkappen - hoge tempratuur

Op voorraad

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Materiaal: PVC Kleur: Geel Serie: SRF0076

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
104 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d Draadmaat h Schroefdraadstandaard Bestellen
€ 0,0948 - € 0,1992 18000 Op voorraad
8.7 mm
13.0 mm
€ 0,2242 - € 0,4709 2250 Op voorraad
19.1 mm
M20;3/4"
13.0 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,1321 - € 0,2774 Vraag de levertijd aan hier
11.1 mm
M12, 7/16 in UNF
19.0 mm
€ 0,0625 - € 0,1313 Vraag de levertijd aan hier
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
€ 0,1338 - € 0,2809 11500 Op voorraad
12.7 mm
1/2 in UNF, 1/4 in BSP
13.0 mm
€ 0,0916 - € 0,1925 Vraag de levertijd aan hier
6.4 mm
1/4 in UNF
13.0 mm
€ 0,1046 - € 0,2197 3000 Op voorraad
10.3 mm
13.0 mm
€ 0,0843 - € 0,1771 Vraag de levertijd aan hier
7.0 mm
13.0 mm
€ 0,0778 - € 0,1633 3500 Op voorraad
3.9 mm
13.0 mm
€ 0,0858 - € 0,1803 3500 Op voorraad
3.9 mm
25.0 mm
€ 0,3051 - € 0,6407 60 Op voorraad
21.4 mm
M22
25.0 mm
Metrische schroefdraad
€ 0,10 - € 0,2101 3000 Op voorraad
9.5 mm
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
13.0 mm
€ 0,1217 - € 0,2556 3500 Op voorraad
11.1 mm
M12, 7/16 in UNF
13.0 mm
€ 0,0855 - € 0,1797 Vraag de levertijd aan hier
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
25.0 mm
€ 0,1006 - € 0,2114 3500 Op voorraad
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
25.0 mm
€ 0,0868 - € 0,1823 3000 Op voorraad
5.9 mm
M6, 1/4 in UNF
13.0 mm
€ 0,1394 - € 0,2928 Vraag de levertijd aan hier
13.5 mm
M14;1 in BSP
25.0 mm
€ 0,0768 - € 0,1614 Vraag de levertijd aan hier
3.6 mm
M4
13.0 mm
€ 0,5339 - € 1,1213 675 Op voorraad
30.2 mm
7/8"
50.0 mm
BSP-schroefdraad
€ 0,6392 - € 1,3423 600 Op voorraad
38.1 mm
M39;1 1/2"
38.0 mm
UNF-schroefdraad
  • van 6
Flexibele kap 8.7 mm 13.0 mm PVC Geel

10007914

Prijsbereik
€ 0,1992 - € 0,0948

Voorraadniveaus
18000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    8.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 19.1 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008201

Prijsbereik
€ 0,4709 - € 0,2242

Voorraadniveaus
2250 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Draadmaat
    M20;3/4"
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
Flexibele kap 11.1 mm 19.0 mm PVC Geel

10007990

Prijsbereik
€ 0,2774 - € 0,1321

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    11.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Draadmaat
    M12, 7/16 in UNF
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 4.4 mm 13.0 mm PVC Geel

10007716

Prijsbereik
€ 0,1313 - € 0,0625

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    4.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Draadmaat
    M5, 3/16 in UNF
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 12.7 mm 13.0 mm PVC Geel

10008041

Prijsbereik
€ 0,2809 - € 0,1338

Voorraadniveaus
11500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Draadmaat
    1/2 in UNF, 1/4 in BSP
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 6.4 mm 13.0 mm PVC Geel

10007815

Prijsbereik
€ 0,1925 - € 0,0916

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Draadmaat
    1/4 in UNF
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 10.3 mm 13.0 mm PVC Geel

10007969

Prijsbereik
€ 0,2197 - € 0,1046

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 7.0 mm 13.0 mm PVC Geel

10007839

Prijsbereik
€ 0,1771 - € 0,0843

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    7.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 3.9 mm 13.0 mm PVC Geel

10007693

Prijsbereik
€ 0,1633 - € 0,0778

Voorraadniveaus
3500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    3.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 3.9 mm 25.0 mm PVC Geel

10007709

Prijsbereik
€ 0,1803 - € 0,0858

Voorraadniveaus
3500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    3.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 21.4 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008287

Prijsbereik
€ 0,6407 - € 0,3051

Voorraadniveaus
60 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Draadmaat
    M22
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Maximum temperatuur
    230 °C
Flexibele kap 9.5 mm 13.0 mm PVC Geel

10007938

Prijsbereik
€ 0,2101 - € 0,10

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Draadmaat
    M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 11.1 mm 13.0 mm PVC Geel

10007983

Prijsbereik
€ 0,2556 - € 0,1217

Voorraadniveaus
3500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Draadmaat
    M12, 7/16 in UNF
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 7.7 mm 25.0 mm PVC Geel

10007860

Prijsbereik
€ 0,1797 - € 0,0855

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Draadmaat
    M8, 5/16 in UNF
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 7.9 mm 25.0 mm PVC Geel

10007891

Prijsbereik
€ 0,2114 - € 0,1006

Voorraadniveaus
3500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    7.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Draadmaat
    M8, 5/16 in UNF
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 5.9 mm 13.0 mm PVC Geel

10007792

Prijsbereik
€ 0,1823 - € 0,0868

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Draadmaat
    M6, 1/4 in UNF
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 13.5 mm 25.0 mm PVC Geel

10008072

Prijsbereik
€ 0,2928 - € 0,1394

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    13.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Draadmaat
    M14;1 in BSP
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 3.6 mm 13.0 mm PVC Geel

10007686

Prijsbereik
€ 0,1614 - € 0,0768

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Draadmaat
    M4
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 30.2 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008478

Prijsbereik
€ 1,1213 - € 0,5339

Voorraadniveaus
675 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    30.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Draadmaat
    7/8"
  • Schroefdraadstandaard
    BSP-schroefdraad
  • Maximum temperatuur
    230 °C
Flexibele kap 38.1 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008553

Prijsbereik
€ 1,3423 - € 0,6392

Voorraadniveaus
600 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    38.1 mm
  • h
    38.0 mm
  • Draadmaat
    M39;1 1/2"
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad