Menu Search

Flexibele hakenkappen

Op voorraad

Recessed Pipe Caps protect pipe bevel edges, and interior walls from corrosion and damage. Can be used with crane hooks to move pipes during storage and transit. Resistant to temperatures ranging from -30C up to +60C.

Verzonken kappen helpen schuine randen van buizen en binnenwanden te beschermen tegen corrosie en beschadiging. Ze kunnen gebruikt worden met kraanhaken voor het verplaatsen van leidingen tijdens opslag, transport en plaatsing.

  • Geschikt voor een reeks buizen met DIN-specificaties:vanDN 150totDN 1000.
Materiaal: LDPE, PE Kleur: Zwart, Geel Serie: SR1370, SR1371

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
21 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid H1 H DIN Nominale diameter Type OD WT Bestellen
€ 66,4859 - € 172,8767 Vraag de levertijd aan hier
90.0 mm
105.0 mm
DN 800
812.8 mm
2
812.8 mm
22.6 mm
  • van 2
Verzonken buiskap 812.8 mm 22.6 mm Geel PE

10240519

Prijsbereik
€ 172,8767 - € 66,4859

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    105.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    22.6 mm
  • Nominale diameter
    812.8 mm