Niet-verstelbare fotoclip met schroefbevestiging voor marketingdisplays, bewegwijzering en andere toepassingen in de detailhandel. Voor het stevig bevestigen van foto's, schilderijen en overige wanddecoratie. Vormt een beschermende en decoratieve rand die gemakkelijk kan worden aangebracht en verwijderd.
Fotoclips zijn verkrijgbaar in transparant, wit of grijs, met schroef- of spijkerbevestiging.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2654 - € 0,4836 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,2776 - € 0,5095 | 9500 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,2654 - € 0,4836 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,2212 - € 0,4042 | 2064 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,2212 - € 0,4042 | 4500 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,3051 - € 0,5583 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,1937 - € 0,2669 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,2517 - € 0,4592 | 12591 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,1586 - € 0,2196 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1739 - € 0,241 | 3000 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1662 - € 0,2318 | 8932 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,2349 - € 0,4287 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,1815 - € 0,2501 | 8522 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,2517 - € 0,4592 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,3341 - € 0,6087 | 4900 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan