Menu Search

Gekruiste rolgeleidersets

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Deze gekruiste rolgeleidersets zijn lineaire bewegingssystemen om toepassingen positionering en vloeiende geleiding te bieden. Het ontwerp, dat bestaat uit twee parallelle rails met gekruiste rollagers, zorgt voor zeer nauwkeurige lineaire bewegingen en een uitstekende belastbaarheid.

Ze verdelen de last gelijkmatig, wat leidt tot minder doorbuiging en een goede herhaalbaarheid om een nauwkeurige bewegingscontrole te krijgen. De kleine vorm maakt hen perfect voor toepassingen waar de ruimte beperkt is of een compact ontwerp nodig is.

Het komt in vier rails, elk met twee rolkooien en acht kopbouten. Ze zijn corrosiebestendig en zijn bestand tegen temperaturen tussen -40 C en +80C. Te gebruiken in toepassingen zoals de industriële automobielsector, medische apparatuur, machinegereedschap en defensie.

  • Het is perfect voor toepassingen waar de ruimte beperkt is of een compact ontwerp nodig is.
  • Het is bestand tegen temperaturen tussen -40C en +80C.
  • Het komt in vier rails, elk met twee rolkooien en acht kopbouten.
Materiaal: Staal Serie: SRL1000

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
73 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Maximale slag d3 l1 Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
13.5
28.0
8.5
58.0
824.0
M10
1000.0
Vraag de levertijd aan hier
3.0
4.0
1.65
8.5
21.0
M2
30.0
Vraag de levertijd aan hier
7.5
11.0
4.3
22.0
92.0
M5
120.0
Vraag de levertijd aan hier
6.0
8.0
3.3
18.0
184.0
M4
225.0
Vraag de levertijd aan hier
4.4
6.0
2.55
12.0
86.0
M3
105.0
Vraag de levertijd aan hier
6.0
8.0
3.3
18.0
54.0
M4
75.0
Vraag de levertijd aan hier
4.4
6.0
2.55
12.0
72.0
M3
90.0
Vraag de levertijd aan hier
3.0
4.0
1.65
8.5
53.0
M2
70.0
Vraag de levertijd aan hier
10.5
22.0
6.8
44.0
394.0
M8
500.0
Vraag de levertijd aan hier
9.5
15.0
5.3
31.0
246.0
M6
300.0
Vraag de levertijd aan hier
7.5
11.0
4.3
22.0
154.0
M5
200.0
Vraag de levertijd aan hier
7.5
11.0
4.3
22.0
392.0
M5
480.0
Vraag de levertijd aan hier
7.5
11.0
4.3
22.0
130.0
M5
160.0
Vraag de levertijd aan hier
4.4
6.0
2.55
12.0
148.0
M3
180.0
Vraag de levertijd aan hier
9.5
15.0
5.3
31.0
108.0
M6
150.0
Vraag de levertijd aan hier
3.0
4.0
1.65
8.5
37.0
M2
50.0
Vraag de levertijd aan hier
3.0
4.0
1.65
8.5
13.0
M2
20.0
Vraag de levertijd aan hier
3.0
4.0
1.65
8.5
61.0
M2
80.0
Vraag de levertijd aan hier
3.0
4.0
1.65
8.5
29.0
M2
40.0
Vraag de levertijd aan hier
4.4
6.0
2.55
12.0
120.0
M3
150.0
  • van 4
Gekruiste rolgeleiderset 1000.0 M10 28.0 Staal

20159290


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    1000.0
  • Maximale slag
    824.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Gekruiste rolgeleiderset 30.0 M2 4.0 Staal

20161903


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    30.0
  • Maximale slag
    21.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Gekruiste rolgeleiderset 120.0 M5 11.0 Staal

20159313


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    120.0
  • Maximale slag
    92.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Gekruiste rolgeleiderset 225.0 M4 8.0 Staal

20162139


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    225.0
  • Maximale slag
    184.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Gekruiste rolgeleiderset 105.0 M3 6.0 Staal

20162016


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    105.0
  • Maximale slag
    86.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Gekruiste rolgeleiderset 75.0 M4 8.0 Staal

20162078


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    75.0
  • Maximale slag
    54.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Gekruiste rolgeleiderset 90.0 M3 6.0 Staal

20162009


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    90.0
  • Maximale slag
    72.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Gekruiste rolgeleiderset 70.0 M2 4.0 Staal

20161941


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    70.0
  • Maximale slag
    53.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Gekruiste rolgeleiderset 500.0 M8 22.0 Staal

20162375


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    500.0
  • Maximale slag
    394.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Gekruiste rolgeleiderset 300.0 M6 15.0 Staal

20162276


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    300.0
  • Maximale slag
    246.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Gekruiste rolgeleiderset 200.0 M5 11.0 Staal

20161880


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    200.0
  • Maximale slag
    154.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Gekruiste rolgeleiderset 480.0 M5 11.0 Staal

20162221


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    480.0
  • Maximale slag
    392.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Gekruiste rolgeleiderset 160.0 M5 11.0 Staal

20162177


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    160.0
  • Maximale slag
    130.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Gekruiste rolgeleiderset 180.0 M3 6.0 Staal

20162054


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    180.0
  • Maximale slag
    148.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Gekruiste rolgeleiderset 150.0 M6 15.0 Staal

20162245


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    150.0
  • Maximale slag
    108.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Gekruiste rolgeleiderset 50.0 M2 4.0 Staal

20161927


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    50.0
  • Maximale slag
    37.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Gekruiste rolgeleiderset 20.0 M2 4.0 Staal

20161897


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    20.0
  • Maximale slag
    13.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Gekruiste rolgeleiderset 80.0 M2 4.0 Staal

20161958


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    80.0
  • Maximale slag
    61.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Gekruiste rolgeleiderset 40.0 M2 4.0 Staal

20161910


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    40.0
  • Maximale slag
    29.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Gekruiste rolgeleiderset 150.0 M3 6.0 Staal

20162047


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    150.0
  • Maximale slag
    120.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4