20162047
20162047
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 4 | € 221,8229 |
| 5 - 9 | € 199,6458 |
| 10 - 19 | € 188,5516 |
| 20 + | € 166,3643 |
| l1 | 150.0 |
|---|---|
| Maximale slag | 120.0 |
| w1 | 6.0 |
| d1 | 2.55 |
| d2 | 4.4 |
| d3 | M3 |
| h1 +0|-0.3 | 12.0 |
| h2 | 5.5 |
| h3 | 2.5 |
| l2 | 15.0 |
| l3 | 7.5 |
| l4 | 1.5 |
| w2 | 2.0 |
| Aantal rollen | 23.0 |
| Dyn. load C max. kN | 6.74 |
| Static load C0 max. kN | 6.72 |
| Gewicht kg | 0.13 |
| Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan