Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ribbed Pipe End Caps keep dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Masks areas during painting processes. Can resist temperatures up to 79.4C.
Het beschermt tegen vuil, stof en vuil.Ontworpen voor sanitaire, HVAC en industriële toepassingen.Het is bestand tegen een maximale temperatuur van 79,4 C. Materiaal: LDPE - PIR Kleur: Rood, Geel Serie: SR1387
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | h | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1769 - € 0,346 | 2000 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,6377 - € 1,2495 | 240 Op voorraad |
2.126 in
54.0 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
||
| € 0,2547 - € 0,4997 | 7800 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| € 0,0878 - € 0,1694 | 2500 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,1391 - € 0,271 | 15400 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 1,6171 - € 3,1781 | 75 Op voorraad |
4.331 in
110.0 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
||
| € 0,1159 - € 0,2233 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,0878 - € 0,1698 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,1632 - € 0,3178 | 22750 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,0578 - € 0,0727 | 1000 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,2181 - € 0,4261 | 51200 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| € 0,0512 - € 0,0944 | 8000 Op voorraad |
0.402 in
10.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,2898 - € 0,5638 | 350 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| € 0,2807 - € 0,551 | 560 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm