Geribbelde pijp eindpluggen zijn ontworpen voor het veilig afdichten van de uiteinden van pijpen en buizen. Met een push-in ontwerp is de stekker uitgerust met interne vinnen die een sterke wrijvingspasvorm bieden tegen de binnendiameter van de aangesloten buis. Dit voorkomt effectief dat onzuiverheden binnenkomen.
Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRILUPCR
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Nominale buismaat | D | H | Pijpdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1517 - € 0,2361 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.366 in
34.7 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,0848 - € 0,132 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| € 0,0425 - € 0,0661 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| € 0,0976 - € 0,1519 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| € 0,321 - € 0,4994 | Vraag de levertijd aan hier |
1 1/2"
|
1.87 in
47.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,6128 - € 0,9534 | Vraag de levertijd aan hier |
3"
|
3.465 in
88.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| € 0,308 - € 0,4791 | Vraag de levertijd aan hier |
|
2.61 in
66.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.626 in
66.7 mm
|
||
| € 0,6272 - € 0,6969 | Vraag de levertijd aan hier |
5"
|
5.453 in
138.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| € 1,5806 - € 1,7562 | Vraag de levertijd aan hier |
10"
|
10.709 in
272.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
| € 0,1725 - € 0,2684 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| € 0,0875 - € 0,1362 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.854 in
21.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 0,5837 - € 0,9079 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| € 0,0893 - € 0,139 | Vraag de levertijd aan hier |
3/4"
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| € 0,2122 - € 0,3302 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| € 0,4391 - € 0,4878 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| € 0,2164 - € 0,3366 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,0525 - € 0,0817 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| € 0,0796 - € 0,1238 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| € 0,3268 - € 0,5084 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,3555 - € 0,553 | Vraag de levertijd aan hier |
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan