Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Geribbelde pijp eindpluggen zijn ontworpen voor het veilig afdichten van de uiteinden van pijpen en buizen. Met een push-in ontwerp is de stekker uitgerust met interne vinnen die een sterke wrijvingspasvorm bieden tegen de binnendiameter van de aangesloten buis. Dit voorkomt effectief dat onzuiverheden binnenkomen.
Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRILUPCR
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Nominale buismaat | D | H | Pijpdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3794 - € 0,5902 | Vraag de levertijd aan hier |
2"
|
2.35 in
59.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| € 0,6712 - € 1,0442 | Vraag de levertijd aan hier |
4"
|
4.449 in
113.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| € 0,5319 - € 0,5911 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| € 2,6591 - € 2,9545 | Vraag de levertijd aan hier |
12"
|
12.717 in
323.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| € 0,053 - € 0,0825 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,2334 - € 0,3631 | Vraag de levertijd aan hier |
1 1/4"
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| € 0,3025 - € 0,4705 | Vraag de levertijd aan hier |
|
2.114 in
53.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| € 0,0345 - € 0,0536 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| € 0,5612 - € 0,6235 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| € 1,3173 - € 1,4637 | Vraag de levertijd aan hier |
8"
|
8.583 in
218.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
||
| € 0,069 - € 0,1074 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,0903 - € 0,1405 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| € 0,5764 - € 0,8967 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| € 0,8155 - € 0,9061 | Vraag de levertijd aan hier |
6"
|
6.575 in
167.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| € 0,0893 - € 0,139 | Vraag de levertijd aan hier |
3/4"
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| € 0,1508 - € 0,2345 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| € 0,0642 - € 0,0998 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| € 0,7095 - € 0,7883 | Vraag de levertijd aan hier |
5 1/2"
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| € 1,5806 - € 1,7562 | Vraag de levertijd aan hier |
10"
|
10.709 in
272.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
| € 0,0875 - € 0,1362 | Vraag de levertijd aan hier |
1/2"
|
|
1.236 in
31.4 mm