Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiaal: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Kleur: Zwart, Naturel Serie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Asdiameter | Buitendiameter flens | Met flens | Totale lengte | Asgatdiameter | Aslengte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,5834 - € 1,2891 | Vraag de levertijd aan hier |
0.791 in
20.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Ja
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 4,0738 - € 6,2854 | 201 Op voorraad |
1.811 in
46.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Ja
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
€ 0,5703 - € 0,9253 | Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ja
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
€ 0,2197 - € 0,4001 | 500 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Ja
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 1,2512 - € 2,0224 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Ja
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,5383 - € 0,8715 | Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ja
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 1,2105 - € 4,6995 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
Ja
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
€ 1,3152 - € 5,136 | Vraag de levertijd aan hier |
1.299 in
33.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ja
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
€ 2,1679 - € 5,2815 | Vraag de levertijd aan hier |
1.496 in
38.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Ja
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 0,1804 - € 0,3288 | Vraag de levertijd aan hier |
0.398 in
10.1 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ja
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,6139 - € 0,9995 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Ja
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
€ 1,0723 - € 1,8914 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ja
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
€ 1,4098 - € 4,263 | Vraag de levertijd aan hier |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ja
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 1,0955 - € 1,9496 | Vraag de levertijd aan hier |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Ja
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,387 - € 0,8584 | Vraag de levertijd aan hier |
0.87 in
22.1 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ja
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,1687 - € 0,3084 | Vraag de levertijd aan hier |
0.287 in
7.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ja
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
€ 0,7056 - € 1,1145 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ja
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
€ 0,3797 - € 0,6198 | Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ja
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,4786 - € 0,7784 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ja
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,7507 - € 1,2294 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Ja
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan