These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiaal: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Kleur: Zwart, Naturel Serie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Asdiameter | Buitendiameter flens | Met flens | Totale lengte | Asgatdiameter | Aslengte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2066 - € 0,3346 | Vraag de levertijd aan hier |
0.358 in
9.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ja
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,3157 - € 0,5747 | Vraag de levertijd aan hier |
0.512 in
13.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Ja
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
€ 1,0955 - € 1,9496 | Vraag de levertijd aan hier |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Ja
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 1,4098 - € 4,263 | Vraag de levertijd aan hier |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ja
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,1687 - € 0,3084 | Vraag de levertijd aan hier |
0.287 in
7.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ja
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
€ 6,3145 - € 7,8277 | Vraag de levertijd aan hier |
1.732 in
44.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Ja
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 0,7056 - € 1,1145 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ja
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
€ 0,547 - € 0,8904 | Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ja
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,3157 - € 0,5747 | 1060 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ja
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,6474 - € 1,4316 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ja
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
€ 2,1679 - € 5,2815 | Vraag de levertijd aan hier |
1.496 in
38.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Ja
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 0,2488 - € 0,4539 | Vraag de levertijd aan hier |
0.307 in
7.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ja
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,4263 - € 0,6896 | 1630 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Ja
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 9,9374 - € 12,3526 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
Ja
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 1,3152 - € 5,136 | Vraag de levertijd aan hier |
1.299 in
33.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ja
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
€ 0,6227 - € 1,3691 | 300 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ja
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
€ 1,1392 - € 2,0078 | Vraag de levertijd aan hier |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Ja
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
€ 0,6139 - € 0,9995 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Ja
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
€ 0,5703 - € 0,9253 | Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ja
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
€ 0,2982 - € 0,5441 | 1300 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ja
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan