Menu Search

ID Xpansion-klemmen - Machinaal bewerkbaar

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Deze ID Xpansion-klemmen zijn ontworpen voor het vasthouden van onderdelen met een binnendiameter, voor een machinale bewerking met hoge dichtheid op verticale of horizontale freesmachines. Diameter tussen 4.1 mm en maximaal 250.0 mm. Dit product kan tevens worden gebruikt als een expanderende mal of draaibank.

Zijn laag profiel is geschikt voor secundaire bewerkingen op werkstukken die zich op een draaibank bevinden. Het biedt plaats aan meer werkstukken per klem- of bevestigingsplaat en is eenvoudig tot de juiste grootte te vervaardigen op een draaibank of freesmachine.

Een inbussleutel, hydraulische trekcilinders of een snelheidsblok worden gebruikt om het te installeren of vastmaken. Het heeft een romp van zacht staal en wordt gebruikt voor bewerkingen, medische apparaten, elektronische fabricage en automotive toepassingen.

  • Ontworpen voor een high-density machinale bewerking op verticale of horizontale freesmachines.
  • Het heeft een laag profiel, ideaal voor secundaire bewerkingen op werkstukken die zich op een draaibank bevinden.
  • Wordt gebruikt voor bewerkingen, medische apparaten, elektronische fabricage en automotive toepassingen.
Materiaal: Zacht staal Serie: SR12051

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
12 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid h3 d5 h2 h1 d4 d1 +0.000|-0.050 d3 min Bestellen
€ 45,951 - € 54,06 Vraag de levertijd aan hier
6.1
4.1
7.6
10.7
M2
20.0
4.1
€ 603,565 - € 710,073 Vraag de levertijd aan hier
32.3
19.3
37.6
45.5
M16
132.9
29.3
€ 1.059,556 - € 1.246,532 Vraag de levertijd aan hier
32.3
19.3
37.6
45.5
M16
152.4
29.3
€ 220,942 - € 259,927 Vraag de levertijd aan hier
32.3
19.3
37.6
45.5
M16
132.9
29.3
€ 45,951 - € 54,06 Vraag de levertijd aan hier
15.0
11.2
19.0
24.9
M6
31.5
12.2
€ 48,909 - € 57,538 Vraag de levertijd aan hier
15.0
13.2
19.0
24.9
M8
37.5
13.5
€ 109,936 - € 129,336 Vraag de levertijd aan hier
27.0
21.4
31.8
39.6
M16
75.5
29.3
€ 63,515 - € 74,725 Vraag de levertijd aan hier
17.5
16.3
22.2
28.6
M10
50.0
18.0
€ 174,757 - € 205,591 Vraag de levertijd aan hier
32.3
19.3
37.6
45.5
M16
107.5
29.3
€ 45,951 - € 54,06 Vraag de levertijd aan hier
15.0
7.2
16.0
21.8
M4
29.7
7.1
€ 78,234 - € 92,045 Vraag de levertijd aan hier
20.6
20.3
25.4
31.8
M12
56.0
23.0
€ 100,317 - € 118,024 Vraag de levertijd aan hier
27.0
21.4
31.8
39.6
M16
69.5
29.3
ID Xpansion klem 20.0 10.7 Zacht staal

20267605

Prijsbereik
€ 54,06 - € 45,951

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h1
    10.7
  • h2
    7.6
  • h3
    6.1
  • d1 +0.000|-0.050
    20.0
  • Gewicht g
    23.0
ID Xpansion klem 132.9 45.5 Zacht staal

20267629

Prijsbereik
€ 710,073 - € 603,565

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h1
    45.5
  • h2
    37.6
  • h3
    32.3
  • d1 +0.000|-0.050
    132.9
  • Gewicht g
    6795.0
ID Xpansion klem 152.4 45.5 Zacht staal

20267636

Prijsbereik
€ 1.246,532 - € 1.059,556

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h1
    45.5
  • h2
    37.6
  • h3
    32.3
  • d1 +0.000|-0.050
    152.4
  • Gewicht g
    5436.0
ID Xpansion klem 132.9 45.5 Zacht staal

20267612

Prijsbereik
€ 259,927 - € 220,942

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h1
    45.5
  • h2
    37.6
  • h3
    32.3
  • d1 +0.000|-0.050
    132.9
  • Gewicht g
    2954.0
ID Xpansion klem 31.5 24.9 Zacht staal

20266820

Prijsbereik
€ 54,06 - € 45,951

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h1
    24.9
  • h2
    19.0
  • h3
    15.0
  • d1 +0.000|-0.050
    31.5
  • Gewicht g
    109.0
ID Xpansion klem 37.5 24.9 Zacht staal

20266837

Prijsbereik
€ 57,538 - € 48,909

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h1
    24.9
  • h2
    19.0
  • h3
    15.0
  • d1 +0.000|-0.050
    37.5
  • Gewicht g
    204.0
ID Xpansion klem 75.5 39.6 Zacht staal

20266875

Prijsbereik
€ 129,336 - € 109,936

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h1
    39.6
  • h2
    31.8
  • h3
    27.0
  • d1 +0.000|-0.050
    75.5
  • Gewicht g
    775.0
ID Xpansion klem 50.0 28.6 Zacht staal

20266844

Prijsbereik
€ 74,725 - € 63,515

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h1
    28.6
  • h2
    22.2
  • h3
    17.5
  • d1 +0.000|-0.050
    50.0
  • Gewicht g
    213.0
ID Xpansion klem 107.5 45.5 Zacht staal

20266882

Prijsbereik
€ 205,591 - € 174,757

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h1
    45.5
  • h2
    37.6
  • h3
    32.3
  • d1 +0.000|-0.050
    107.5
  • Gewicht g
    18260
ID Xpansion klem 29.7 21.8 Zacht staal

20266813

Prijsbereik
€ 54,06 - € 45,951

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h1
    21.8
  • h2
    16.0
  • h3
    15.0
  • d1 +0.000|-0.050
    29.7
  • Gewicht g
    59.0
ID Xpansion klem 56.0 31.8 Zacht staal

20266851

Prijsbereik
€ 92,045 - € 78,234

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h1
    31.8
  • h2
    25.4
  • h3
    20.6
  • d1 +0.000|-0.050
    56.0
  • Gewicht g
    317.0
ID Xpansion klem 69.5 39.6 Zacht staal

20266868

Prijsbereik
€ 118,024 - € 100,317

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h1
    39.6
  • h2
    31.8
  • h3
    27.0
  • d1 +0.000|-0.050
    69.5
  • Gewicht g
    593.0