20267629
20267629
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|
| h1 | 45.5 |
|---|---|
| h2 | 37.6 |
| h3 | 32.3 |
| d1 +0.000|-0.050 | 132.9 |
| Gewicht g | 6795.0 |
| d3 min | 29.3 |
| d4 | M16 |
| d5 | 19.3 |
| Stock d2 | 175.0 |
| h4 | 7.9 |
| r1 on PCD | M6 at 118.1 |
| Maximale torsie tot Nm | 280.0 |
| Houdkracht kN | 44.5 |
| Maximale diameter uitzetting vanuit ontspannen toestand | 0.5 |
| Materiaal | Zacht staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan