Menu Search

Indrukbare volledige flensbeschermers

Op voorraad

Push In Full Face Flange Protectors are intended to protect the whole face of flanges from contamination, during storage and transport. Features flexible fins that provide a tight fit in the bore. It has ANSI B16.5 Class 150 flanges, DIN2627 to 2638 and BS5504 ratings.

  • Full Face Flange Protectors have a simple push-in design.
  • Flexible fins that ensure a snug fit into the bore, every single time.
  • Requires no fasteners.
Materiaal: LDPE Kleur: Geel Serie: SR1365

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
15 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid h Nominale buismaat H d1 d2 OD Bestellen
€ 5,8065 - € 12,9034 547 Op voorraad
55.0 mm
12"
57.0 mm
319.0 mm
284.0 mm
450.0 mm
€ 0,7884 - € 1,752 3520 Op voorraad
30.0 mm
1 1/2"
32.0 mm
45.5 mm
30.0 mm
146.0 mm
€ 4,6452 - € 5,1613 793 Op voorraad
50.0 mm
10"
52.0 mm
263.0 mm
237.0 mm
403.0 mm
€ 0,8308 - € 1,8462 4610 Op voorraad
30.0 mm
2"
32.0 mm
56.5 mm
40.0 mm
160.0 mm
€ 1,0699 - € 2,3777 1780 Op voorraad
34.0 mm
2 1/2"
36.0 mm
72.5 mm
53.0 mm
180.0 mm
€ 1,6882 - € 2,6262 351 Op voorraad
44.0 mm
5"
46.0 mm
134.0 mm
110.0 mm
246.0 mm
€ 0,4929 - € 1,0954 800 Op voorraad
20.0 mm
3/8"
21.0 mm
14.2 mm
6.8 mm
86.0 mm
€ 1,384 - € 2,153 2755 Op voorraad
44.0 mm
4"
46.0 mm
110.0 mm
86.0 mm
216.0 mm
€ 0,5468 - € 1,2151 5900 Op voorraad
20.0 mm
1/2"
21.0 mm
19.0 mm
8.5 mm
90.0 mm
€ 3,2727 - € 5,0907 2444 Op voorraad
50.0 mm
8"
52.0 mm
210.0 mm
186.0 mm
336.0 mm
€ 0,601 - € 1,3356 4585 Op voorraad
20.0 mm
3/4"
21.0 mm
24.0 mm
13.0 mm
100.0 mm
€ 0,7389 - € 1,642 3080 Op voorraad
30.0 mm
1 1/4"
32.0 mm
39.0 mm
23.0 mm
136.0 mm
€ 1,2134 - € 2,6965 4425 Op voorraad
34.0 mm
3"
36.0 mm
85.5 mm
66.0 mm
196.0 mm
€ 2,1818 - € 3,3938 2610 Op voorraad
48.0 mm
6"
50.0 mm
163.0 mm
139.0 mm
280.0 mm
€ 0,6444 - € 1,432 7530 Op voorraad
24.0 mm
1"
25.0 mm
30.0 mm
18.0 mm
110.0 mm
Flensbeschermer DN 300, 12" LDPE Geel

10337127

Prijsbereik
€ 12,9034 - € 5,8065

Voorraadniveaus
547 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    450.0 mm
  • d1
    319.0 mm
  • d2
    284.0 mm
  • H
    57.0 mm
  • h
    55.0 mm
Flensbeschermer DN 40, 1 1/2 LDPE Geel

10306581

Prijsbereik
€ 1,752 - € 0,7884

Voorraadniveaus
3520 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    146.0 mm
  • d1
    45.5 mm
  • d2
    30.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
Flensbeschermer DN 250, 10" LDPE Geel

10306666

Prijsbereik
€ 5,1613 - € 4,6452

Voorraadniveaus
793 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    403.0 mm
  • d1
    263.0 mm
  • d2
    237.0 mm
  • H
    52.0 mm
  • h
    50.0 mm
Flensbeschermer DN 50, 2" LDPE Geel

10306598

Prijsbereik
€ 1,8462 - € 0,8308

Voorraadniveaus
4610 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    160.0 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    40.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
Flensbeschermer DN 65, 2 1/2 LDPE Geel

10306604

Prijsbereik
€ 2,3777 - € 1,0699

Voorraadniveaus
1780 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    180.0 mm
  • d1
    72.5 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    34.0 mm
Flensbeschermer DN 125, 5" LDPE Geel

10306635

Prijsbereik
€ 2,6262 - € 1,6882

Voorraadniveaus
351 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    246.0 mm
  • d1
    134.0 mm
  • d2
    110.0 mm
  • H
    46.0 mm
  • h
    44.0 mm
Flensbeschermer DN 10, 3/8 LDPE Geel

10306536

Prijsbereik
€ 1,0954 - € 0,4929

Voorraadniveaus
800 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    86.0 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    6.8 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    20.0 mm
Flensbeschermer DN 100, 4" LDPE Geel

10306628

Prijsbereik
€ 2,153 - € 1,384

Voorraadniveaus
2755 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    216.0 mm
  • d1
    110.0 mm
  • d2
    86.0 mm
  • H
    46.0 mm
  • h
    44.0 mm
Flensbeschermer DN 15, 1/2 LDPE Geel

10306543

Prijsbereik
€ 1,2151 - € 0,5468

Voorraadniveaus
5900 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    90.0 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    8.5 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    20.0 mm
Flensbeschermer DN 200, 8" LDPE Geel

10306659

Prijsbereik
€ 5,0907 - € 3,2727

Voorraadniveaus
2444 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    336.0 mm
  • d1
    210.0 mm
  • d2
    186.0 mm
  • H
    52.0 mm
  • h
    50.0 mm
Flensbeschermer DN 20, 3/4 LDPE Geel

10306550

Prijsbereik
€ 1,3356 - € 0,601

Voorraadniveaus
4585 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    100.0 mm
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    13.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    20.0 mm
Flensbeschermer DN 32, 1 1/4 LDPE Geel

10306574

Prijsbereik
€ 1,642 - € 0,7389

Voorraadniveaus
3080 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    136.0 mm
  • d1
    39.0 mm
  • d2
    23.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
Flensbeschermer DN 80, 3" LDPE Geel

10306611

Prijsbereik
€ 2,6965 - € 1,2134

Voorraadniveaus
4425 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    196.0 mm
  • d1
    85.5 mm
  • d2
    66.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    34.0 mm
Flensbeschermer DN 150, 6" LDPE Geel

10306642

Prijsbereik
€ 3,3938 - € 2,1818

Voorraadniveaus
2610 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    280.0 mm
  • d1
    163.0 mm
  • d2
    139.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    48.0 mm
Flensbeschermer DN 25, 1" LDPE Geel

10306567

Prijsbereik
€ 1,432 - € 0,6444

Voorraadniveaus
7530 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    110.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    24.0 mm