Menu Search

Kabelklemmen - Snap-in/zelfklevend, afstandhouder, met haakje

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

These Webbing Centre Clips are designed to organise and handle cables, wires, and cords securely. It has a webbed solution in the core of the clip, which provides for even stress distribution while protecting wires from potentially distracting or damaging factors.

They are long-lasting and resistant to wear and tear, and the standoff design lifts the wires away from the mounting surface, allowing for better ventilation and preventing overheating.

They are snap-lock and require no further tools to install. These are appropriate for various applications, including automobiles, offices, electronic gadgets, workstations, and any applications that include many wires.

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

  • It has a webbed solution, which provides for even stress distribution while protecting wires from damaging factors.
  • The standoff design allows for better ventilation and prevents overheating.
  • Snap-lock or self-adhesive and require no further tools to install.
Materiaal: PA66, Nylon Kleur: Naturel, Zwart Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2Serie: SRWCC,

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
12 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Kleur Compatibele kabeldiameters Plaatdiktebereik Compatibele gatdiameters Bestellen
€ 0,241 - € 0,2576 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
0.5 - 1.6 mm
€ 0,2692 - € 0,2875 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
0.5 - 2.5 mm
€ 0,2543 - € 0,2709 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
0.5 - 1.6 mm
€ 0,3041 - € 0,3174 Vraag de levertijd aan hier
Zwart
3.0 - 7.9 mm
0.5 - 2.5 mm
6.0 - 6.8 mm
€ 0,2594 - € 0,2772 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
0.5 - 2.5 mm
€ 0,2742 - € 0,2925 Vraag de levertijd aan hier
Zwart
3.0 - 9.5 mm
0.5 - 1.6 mm
4.0 - 4.8 mm
€ 0,2383 - € 0,2545 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
0.5 - 1.6 mm
€ 0,3174 - € 0,3307 Vraag de levertijd aan hier
Zwart
3.0 - 12.7 mm
0.5 - 2.5 mm
6.0 - 6.8 mm
€ 0,3091 - € 0,3224 Vraag de levertijd aan hier
Zwart
3.0 - 9.5 mm
0.5 - 2.5 mm
6.0 - 6.8 mm
€ 0,2692 - € 0,2875 Vraag de levertijd aan hier
Zwart
3.0 - 7.9 mm
0.5 - 1.6 mm
4.0 - 4.8 mm
€ 0,2842 - € 0,3025 Vraag de levertijd aan hier
Zwart
3.0 - 12.7 mm
0.5 - 1.6 mm
4.0 - 4.8 mm
€ 0,2691 - € 0,287 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
0.5 - 2.5 mm
Kabelklem 35.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10036570

Prijsbereik
€ 0,2576 - € 0,241

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Bereik bedrijfstemperatuur
    -40 - 85 °C
  • Type
    1
  • Bevestigingsmethode
    Snap-Lock
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Kabelklem 37.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10036631

Prijsbereik
€ 0,2875 - € 0,2692

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Bereik bedrijfstemperatuur
    -40 - 85 °C
  • Type
    1
  • Bevestigingsmethode
    Snap-Lock
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Kabelklem 45.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10036600

Prijsbereik
€ 0,2709 - € 0,2543

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Bereik bedrijfstemperatuur
    -40 - 85 °C
  • Type
    1
  • Bevestigingsmethode
    Snap-Lock
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Kabelklem Snap-in 7.9 mm 0.5 mm 2.5 mm Nylon Zwart

10036617

Prijsbereik
€ 0,3174 - € 0,3041

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Compatibele kabeldiameters
    3.0 - 7.9 mm
  • Compatibele gatdiameters
    6.0 - 6.8 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.5 - 2.5 mm
  • Uitvoering
    1
  • Type
    1
Kabelklem 32.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10562536

Prijsbereik
€ 0,2772 - € 0,2594

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Bereik bedrijfstemperatuur
    -40 - 85 °C
  • Type
    1
  • Bevestigingsmethode
    Snap-Lock
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Kabelklem Snap-in 9.5 mm 0.5 mm 1.6 mm Nylon Zwart

10036587

Prijsbereik
€ 0,2925 - € 0,2742

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Compatibele kabeldiameters
    3.0 - 9.5 mm
  • Compatibele gatdiameters
    4.0 - 4.8 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.5 - 1.6 mm
  • Uitvoering
    1
  • Type
    1
Kabelklem 40.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10637487

Prijsbereik
€ 0,2545 - € 0,2383

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Bereik bedrijfstemperatuur
    -40 - 85 °C
  • Type
    1
  • Bevestigingsmethode
    Snap-Lock
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Kabelklem Snap-in 12.7 mm 0.5 mm 2.5 mm Nylon Zwart

10036648

Prijsbereik
€ 0,3307 - € 0,3174

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Compatibele kabeldiameters
    3.0 - 12.7 mm
  • Compatibele gatdiameters
    6.0 - 6.8 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.5 - 2.5 mm
  • Uitvoering
    1
  • Type
    1
Kabelklem Snap-in 9.5 mm 0.5 mm 2.5 mm Nylon Zwart

10036624

Prijsbereik
€ 0,3224 - € 0,3091

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Compatibele kabeldiameters
    3.0 - 9.5 mm
  • Compatibele gatdiameters
    6.0 - 6.8 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.5 - 2.5 mm
  • Uitvoering
    1
  • Type
    1
Kabelklem Snap-in 7.9 mm 0.5 mm 1.6 mm Nylon Zwart

10036563

Prijsbereik
€ 0,2875 - € 0,2692

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Compatibele kabeldiameters
    3.0 - 7.9 mm
  • Compatibele gatdiameters
    4.0 - 4.8 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.5 - 1.6 mm
  • Uitvoering
    1
  • Type
    1
Kabelklem Snap-in 12.7 mm 0.5 mm 1.6 mm Nylon Zwart

10036594

Prijsbereik
€ 0,3025 - € 0,2842

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Compatibele kabeldiameters
    3.0 - 12.7 mm
  • Compatibele gatdiameters
    4.0 - 4.8 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.5 - 1.6 mm
  • Uitvoering
    1
  • Type
    1
Kabelklem 42.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10637432

Prijsbereik
€ 0,287 - € 0,2691

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Bereik bedrijfstemperatuur
    -40 - 85 °C
  • Type
    1
  • Bevestigingsmethode
    Snap-Lock
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2