10036631
WCC2-2-01
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
500 - 999 | € 0,2819 |
1000 - 4999 | € 0,2753 |
5000 - 9999 | € 0,2705 |
10000 + | € 0,2639 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatibele kabeldiameters | 3.0 - 9.5 mm |
---|---|
Compatibele kabeldiameters | 0.118 - 0.374 in |
Compatibele gatdiameters | 6.0 - 6.8 mm |
Compatibele gatdiameters | 0.236 - 0.268 in |
Compatibele paneeldiktes | 0.5 - 2.5 mm |
Compatibele paneeldiktes | 0.02 - 0.098 in |
Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 85 °C |
Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 185 °F |
Uitvoering | 1 |
Type | 1 |
Verstelbaar/vast | Verstelbaar |
Bevestigingsmethode | Snap-in |
Massief materiaal | Polyamide |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Kleur | Naturel |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan