Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kappen met flens zijn ontworpen voor eenvoudige montage en verwijdering, zowel met geautomatiseerde apparatuur als met de hand. Meestal gebruikt om metrische of imperiale schroefdraad te beschermen, met of zonder O-ringen. De grotere flens maakt een snellere aanbrenging en verwijdering mogelijk bij handmatig gebruik.
Voor kwaliteitscontrole; de natuurlijk gekleurde kappen stellen u in staat om door de kap heen te kijken en te controleren of de O-ring wel of niet is geïnstalleerd op de beschermdop.
Biedt een stevige en veilige pasvorm.
Materiaal: TPE, LDPE Kleur: Geel, Naturel Serie: SRCTLTPE, SR1116
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Kleur | d1 | h1 | H | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2871 - € 0,4467 | Vraag de levertijd aan hier |
2.071 in
52.6 mm
|
Geel
|
1.862 in
47.3 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,0352 - € 0,0549 | Vraag de levertijd aan hier |
0.661 in
16.8 mm
|
Geel
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,0549 - € 0,0854 | Vraag de levertijd aan hier |
0.685 in
17.4 mm
|
Geel
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,0293 - € 0,0456 | 4500 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
Geel
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,0269 - € 0,0419 | 5000 Op voorraad |
0.425 in
10.8 mm
|
Geel
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,0335 - € 0,0521 | Vraag de levertijd aan hier |
0.571 in
14.5 mm
|
Geel
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,0573 - € 0,0892 | 85 Op voorraad |
0.717 in
18.2 mm
|
Geel
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,1047 - € 0,1629 | Vraag de levertijd aan hier |
1.138 in
28.9 mm
|
Geel
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,1878 - € 0,2922 | Vraag de levertijd aan hier |
1.693 in
43.0 mm
|
Geel
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 0,1459 - € 0,2271 | Vraag de levertijd aan hier |
1.488 in
37.8 mm
|
Geel
|
1.283 in
32.6 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,1556 - € 0,242 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
Geel
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,0317 - € 0,0493 | Vraag de levertijd aan hier |
0.571 in
14.5 mm
|
Geel
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,0688 - € 0,1071 | 99 Op voorraad |
0.87 in
22.1 mm
|
Geel
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| € 0,1007 - € 0,1567 | Vraag de levertijd aan hier |
1.122 in
28.5 mm
|
Geel
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,2126 - € 0,3307 | Vraag de levertijd aan hier |
1.732 in
44.0 mm
|
Geel
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,2563 - € 0,3987 | Vraag de levertijd aan hier |
1.835 in
46.6 mm
|
Geel
|
1.622 in
41.2 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,0763 - € 0,1187 | Vraag de levertijd aan hier |
0.933 in
23.7 mm
|
Geel
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,1102 - € 0,1714 | 100 Op voorraad |
1.22 in
31.0 mm
|
Geel
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,0549 - € 0,0854 | Vraag de levertijd aan hier |
0.795 in
20.2 mm
|
Geel
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm