Kappen met treklip zijn ontworpen om toepassingen te beschermen tegen verontreiniging en morsen. Het ontwerp met treklip biedt meer contactoppervlak, waardoor minder grijpkracht nodig is bij installatie en verwijdering.
De lipjes zijn bijzonder handig in toepassingen waarbij snelle verwijdering tijdens mechanische processen nodig is, en om deze reden zijn ze een populaire keuze in verschillende industrieën.
De flexibiliteit van de gebruikte materialen zorgt voor een strakke pasvorm op toepassingen. De toevoeging van het lipje maakt ze tot een essentiële keuze.
Materiaal: EVA, PVC Kleur: Geel, Zwart, Rood Serie: SR6110, SR1066
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Kleur | Materiaal | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000 Op voorraad |
0.24 in
6.1 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.382 in
9.7 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
|||
| 7146 Op voorraad |
0.811 in
20.6 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
|||
| 945 Op voorraad |
1.626 in
41.3 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.374 in
34.9 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
|||
| 70714 Op voorraad |
0.303 in
7.7 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.425 in
10.8 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
|||
| 4015 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
|||
| 15000 Op voorraad |
0.52 in
13.2 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
|||
| 525 Op voorraad |
1.228 in
31.2 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
|||
| 10100 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
|||
| 11500 Op voorraad |
0.488 in
12.4 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.685 in
17.4 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
|||
| 5000 Op voorraad |
0.303 in
7.7 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
|||
| 61944 Op voorraad |
0.74 in
18.8 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.685 in
17.4 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
|||
| 1750 Op voorraad |
0.811 in
20.6 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.469 in
11.9 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
|||
| 2250 Op voorraad |
0.642 in
16.3 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan