Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kartelknoppen met buitendraad hebben gekartelde randen rond de buitenkant van de greep, die zorgen voor een stevig gripoppervlak dat ook comfortabel is. Deze slagbestendige en duurzame knoppen passen in binnendraad en zijn olie-, brandstof- en vetbestendig.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Knopdiameter | Draadmaat | Schroefdraadmateriaal | Bevestigingstype | Draadlengte | Materiaal knop | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,5866 - € 3,1557 | 1600 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| € 20,3635 - € 42,7634 | 1000 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| € 0,2913 - € 0,2913 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Verzinkt staal
|
Draadeinde
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| € 2,624 - € 2,9596 | 100 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| € 4,7082 - € 5,1256 | 4 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| € 2,8054 - € 3,1004 | Vraag de levertijd aan hier |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| € 2,9442 - € 3,3256 | 1122 Op voorraad |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| € 10,4657 - € 11,8387 | 10 Op voorraad |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| € 2,5783 - € 4,8972 | 863 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Draadeinde
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| € 3,2648 - € 5,126 | 1233 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Messing
|
Draadeinde
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| € 5,1718 - € 7,9942 | 216 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Messing
|
Draadeinde
|
2.362 in
60.0 mm
|
PA
|
||
| € 1,8307 - € 2,0748 | 57 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| € 2,441 - € 2,441 | 47 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| € 1,6078 - € 2,5011 | 761 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| € 1,8002 - € 1,8002 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| € 2,1663 - € 2,441 | 59 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| € 9,4588 - € 10,725 | Vraag de levertijd aan hier |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| € 2,6697 - € 3,0203 | 111 Op voorraad |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| € 4,0123 - € 4,5468 | 70 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| € 0,389 - € 0,9803 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Verzinkt staal
|
Draadeinde
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA