Druppelvormige mannelijke klemgrepen worden bediend door een eenvoudige lift-en-draai-actie, met een drukknop voor vrijgave en aanpassing. De druppelvormige greep zorgt voor eenvoudige positionering voor maximale stabiliteit en is ruimtebesparend doordat de greep weggedraaid kan worden.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Totale hoogte | Handgreepradius | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 11,2235 - € 13,4898 | 20 Op voorraad |
M10
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
€ 79,9229 - € 79,9229 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
€ 3,9476 - € 4,467 | 188 Op voorraad |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
€ 4,3103 - € 4,6451 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
€ 62,562 - € 62,562 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
€ 3,4633 - € 3,8586 | 394 Op voorraad |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
€ 4,4225 - € 4,4225 | 430 Op voorraad |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
€ 4,2766 - € 4,467 | 28 Op voorraad |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
€ 47,4534 - € 49,9509 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
€ 3,3837 - € 3,8586 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 3,354 - € 3,814 | 8 Op voorraad |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
€ 3,3392 - € 3,814 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
€ 55,9173 - € 58,8465 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
€ 44,4779 - € 46,8213 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
€ 86,813 - € 171,979 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
€ 120,977 - € 239,677 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
€ 60,018 - € 118,916 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
€ 3,3837 - € 3,8586 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 3,3837 - € 3,8586 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 3,3392 - € 3,814 | 28 Op voorraad |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan