Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.
Materiaal: EPDM, Silicone, TPE, PVC Kleur: Zwart, Naturel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Geel, Roze, Rood Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | FH | Kleur | D | Materiaal | d1 | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,4437 - € 0,4927 | 2400 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
0.709 in
18.0 mm
|
EPDM
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
€ 0,3814 - € 0,3814 | 9200 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
0.63 in
16.0 mm
|
EPDM
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
10377451 | € 0,2775 - € 0,2775 | 43119 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
0.394 in
10.0 mm
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
|
€ 0,9364 - € 1,0388 | 3884 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
1.024 in
26.0 mm
|
EPDM
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
€ 1,3653 - € 1,5137 | 2756 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
€ 0,5847 - € 0,65 | 7 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
€ 0,2107 - € 0,2107 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
0.413 in
10.5 mm
|
EPDM
|
0.189 in
4.8 mm
|
1
|
||
€ 0,4229 - € 0,4229 | 27022 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.236 in
6.0 mm
|
Siliconenrubber
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
€ 2,1667 - € 2,3003 | 248 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
2 in
50.8 mm
|
EPDM
|
1.776 in
45.1 mm
|
1
|
||
€ 1,6176 - € 1,6176 | 9374 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silicone
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
€ 1,162 - € 1,2926 | 808 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
1.319 in
33.5 mm
|
EPDM
|
1.094 in
27.8 mm
|
1
|
||
€ 1,1026 - € 1,1026 | 7047 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.551 in
14.0 mm
|
Silicone
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
€ 2,2854 - € 2,2854 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
1.102 in
28.0 mm
|
Silicone
|
1.024 in
26.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1573 - € 0,1662 | 111927 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
0.236 in
6.0 mm
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
€ 0,5847 - € 0,65 | 16543 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
0.886 in
22.5 mm
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
€ 0,8117 - € 0,8117 | 9568 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
0.945 in
24.0 mm
|
EPDM
|
0.886 in
22.5 mm
|
1
|
||
€ 0,8666 - € 0,9661 | 200 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
1.094 in
27.8 mm
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
€ 0,9349 - € 0,9349 | 16313 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
Silicone
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
€ 0,2344 - € 0,2344 | 51531 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
0.315 in
8.0 mm
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
€ 0,7628 - € 0,7628 | 92690 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silicone
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan